Zugang zu Gerätekomponenten
Fahren Sie unbedingt das Gerät herunter und schalten Sie es aus, bevor Sie NVMeTM-M.2-SSDs austauschen.
Um gewisse Gerätekomponenten tauschen zu können, müssen Sie sich zunächst Zugang zum Innenraum des Industrie-PCs verschaffen. Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:
- 1. Lösen und entfernen Sie die beiden M4-Schrauben vom Gehäusedeckel (Abschnitt A).
- 2. Schieben Sie den Gehäusedeckel 1 cm nach hinten vom Gehäuse herunter (Abschnitt B).
- 3. Nehmen Sie den Gehäusedeckel nach oben vom Gehäuse herunter (Abschnitt C).
- 4. Lösen und entfernen Sie die sechs M4-Schrauben vom Kartenniederhalter (Abschnitt D).
- 5. Heben Sie den Kartenniederhalter an der rechten Seite an (Abschnitt E).
- 6. Nehmen Sie den Kartenniederhalter zur rechten Seite von dem Gerät herunter (Abschnitt F).
- Sie haben nun Zugang zum Innenraum des Industrie-PCs.
Um den Kartenniederhalter anschließend wieder einzubauen, befolgen Sie die folgenden Schritte:
- 1. Entspannen Sie alle Kunststoffelemente des Kartenniederhalters (Abschnitt A).
- 2. Setzen Sie den Niederhalter wieder mit der linken Seite zuerst in den Industrie-PC ein (Abschnitt B).
- 3. Schrauben Sie die sechs M4-Befestigungsschrauben des Niederhalters wieder fest (Abschnitt C).
- 4. Drücken Sie je Steckkarte das zugehörige Kunststoffelement des Niederhalters so weit nach unten, bis die Steckkarte unter Druck fest in ihrem Slot sitzt.
- Sie haben den Kartenniederhalter montiert.
Um den Gehäusedeckel wieder am PC zu montieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:
- 1. Setzen Sie den Gehäusedeckel 1 cm vor der Zielposition auf das Gehäuse (Abschnitt A).
- 2. Schieben Sie den Gehäusedeckel 1 cm nach vorne (Abschnitt B).
- 3. Schrauben Sie die beiden M4-Schrauben wieder fest (Abschnitt C).
- Sie haben den Gehäusedeckel wieder am Gehäuse montiert.