Montage Spannungsversorgungsleitung

Bevor Sie die Spannungsversorgung anschließen können, müssen Sie die Spannungsversorgungsleitung entsprechend dem vorangehenden Verdrahtungsplan selbst montieren. Nutzen Sie dafür das mitgelieferte Material zur Steckermontage. Dieses besteht aus der 5-poligen Federsteckerleiste und dem Zugentlastungsgehäuse mit Kabelschelle und Befestigungsschrauben.

Sollten Sie einen Ersatz für den Spannungsversorgungsstecker und das Zugentlastungsgehäuse benötigen, können Sie dies unter Angabe folgender Bestelloption beim Beckhoff Vertrieb bestellen:

Montage Spannungsversorgungsleitung

Montieren Sie zunächst den Stecker wie folgt an der Leitung:

1. Isolieren Sie die Leitungsenden ab (Abisolierlänge 8-9 mm).
2. Stecken Sie die Leitungsenden durch einfaches Eindrücken in die 5-polige Steckerleiste gemäß Pinbelegungsaufkleber und Verdrahtungsplan. Im Fall von feinadrigen Leitungen müssen Sie Aderendhülsen verwenden.
Montage Spannungsversorgungsleitung 1:Abb.21: Montage Versorgungsleitung
Sie haben den Stecker an der Leitung montiert.

Montage Zugentlastungsgehäuse

Montieren Sie nun das Zugentlastungsgehäuse am bereits verbundenen Stecker und der Spannungsversorgungsleitung:

1. Drücken Sie das Unterteil des Zugentlastungsgehäuses auf die Federsteckerleiste, bis es einrastet (Abschnitt A).
2. Befestigen Sie die Versorgungsleitung am Zugentlastungsgehäuse mit der Kabelschelle und den Befestigungsschrauben (Abschnitt B).
Montage Spannungsversorgungsleitung 2:Abb.22: Montage Unterteil Zugentlastungsgehäuse
3. Befestigen Sie das Oberteil des Zugentlastungsgehäuses, indem Sie es auf das Unterteil aufrasten (Abschnitt C).
Sie haben das Zugentlastungsgehäuse montiert (Abschnitt D).
Montage Spannungsversorgungsleitung 3:Abb.23: Montage Oberteil Zugentlastungsgehäuse

Um das Zugentlastungsgehäuse wieder zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Biegen Sie mit den Fingern die Rastnasen am Unterteil leicht nach außen.
Montage Spannungsversorgungsleitung 4:Abb.24: Demontage Zugentlastungsgehäuse
2. Hebeln Sie das Oberteil vom Unterteil herunter.
3. Lösen Sie die Schrauben der Kabelschelle.
4. Entfernen Sie das Unterteil des Zugentlastungsgehäuses.
Sie haben das Zugentlastungsgehäuse entfernt.