Typenschild

Durch das Typenschild erhalten Sie Angaben zur Ausstattung des Industrie-PCs. Das hier abgebildete Typenschild dient lediglich als Beispiel.

Typenschild 1:Abb.16: Typenschild
Legende Typenschild

Nr.

Beschreibung

1

Modell: Die letzten vier Ziffern geben die Gerätegeneration an.

2

Seriennummer = Beckhoff Traceability Number (BTN)

3

Produktionsdatum

4

Mainboard

5

CPU

6

Arbeitsspeicher

7

MAC-Adressen der Ethernet-Schnittstellen (X112, X113)

8

Spannungsversorgung

9

Anschluss Spannungsversorgung

10

Anschlussbereich Standardschnittstellen

11

Anschlussbereich optionale PCI- und PCIe-Schnittstellen

12

Symbole

Hinweis: Hier befinden sich die für das Gerät zutreffenden Symbole wie CE, EAC, UKCA, Typenschild 2:. Welche Zulassungen Ihr Gerät besitzt, entnehmen Sie Ihrem Typenschild sowie Kapitel 10.2 Zulassungen.

13

FCC-Zulassungen

14

Anschrift des Herstellers

15

Speichermedien

16

DVD-Laufwerk

17

Variantennummer: kaufmännische Nummer des Bestellcodes inklusive Bestelloptionen