Aufbau

Aufbau 1:Abb.1: Aufbau
Legende Aufbau

Nr.

Komponente

Beschreibung

1

Frontklappe

Zugang zu ATX- und Resettaster, USB-Schnittstellen, Laufwerken, Wechselrahmen, Filtermatte des Frontlüfters

2

Schloss der Frontklappe

Öffnen der Frontklappe

3

Status-LEDs

Status-Anzeige für Festplatte, Feldbus und Power

4

Typenschild

Angaben zur Ausstattung des Industrie-PCs

5

Optionale Teleskopschienen

Auszugschienen zum Einbau in 19-Zoll-Racks

6

Frontlüfter

Kühlung des Geräts

7

USB-Schnittstellen (X212, X213)

Anschluss von Peripheriegeräten

8

ATX- und Resettaster

Starten und Herunterfahren des Betriebssystems, Neustart des Industrie-PCs

9

Gehäusedeckel

Zugang zu austauschbaren Gerätekomponenten

10

Netzteil-Lüfter

Kühlung des Netzteils

11

Kaltgerätestecker

Anschluss der Spannungsversorgung

12

Anschlussbereich

Zugang zu Schnittstellen des Industrie-PCs

13

Steckkartenslots

Zusätzliche optionale Steckkarten