Technische Daten

Technische Daten

Produktbezeichnung

C5240

Abmessungen (B x H x T)

482 x 509 x 81 mm

Gewicht bei Grundausstattung

Ca. 17 kg

Versorgungsspannung

100–240 VAC, max. 3 A, 50 – 60 Hz

 

22-30 VDC (24-VDC-Netzteil)

Leistungsaufnahme

Datenblatt Leistungsaufnahme und Verlustleistung im Downloadfinder:

https://www.beckhoff.com/en-en/support/download-finder/search-result/?download_group=691754572

Secure Element

fTPM 2.0 aktiviert (siehe TPM-Dokumentation)

Schutzart

Frontseite IP50, Rückseite IP20

Erschütterungsfestigkeit (Vibration sinusförmig)

EN 60068-2-6: 10 bis 58 Hz: 0,035 mm

58 bis 500 Hz: 0,5 G (ca. 5 m/ s2)

 

Beim Lesen von CD/DVD:

EN 60068-2-6: 10 bis 58 Hz: 0,019 mm

58 bis 500 Hz: 0,25 G (ca. 2,5 m/ s2)

Erschütterungsfestigkeit (Schock)

EN 60068-2-27: 5 G (ca. 50 m/ s2), Dauer: 30 ms

 

Beim Lesen von CD/DVD:

5 G (ca. 50 m/ s2), Dauer: 11 ms

EMV-Störfestigkeit

Gemäß EN 61000-6-2

EMV-Störaussendung

Gemäß EN 61000-6-4

Zulässige Umgebungstemperatur

0 °C bis +55 °C (Betrieb)

-20 °C bis +65 °C (Transport/Lagerung)

Zulässige Luftfeuchtigkeit

Maximal 95 %, ohne Betauung

Transport und Lagerung

Bei Transport und Lagerung sind die gleichen Werte für Luftfeuchtigkeit und Erschütterungsfestigkeit einzuhalten wie im Betrieb. Durch geeignete Verpackung des Industrie-PCs kann die Erschütterungsfestigkeit beim Transport verbessert werden.

Die Leistungsaufnahme Ihres Geräts über die Grundausstattung hinaus können Sie dem Datenblatt Verlustleistung und Leistungsaufnahme entnehmen. Dort finden Sie Angaben dazu, wie sich die Leistungsaufnahme Ihres Geräts entsprechend der gewählten Ausstattung, des Zubehörs und der angeschlossenen Geräte verändert.