Austausch Lüfter

Hinweis

Falscher Lüftertyp

Durch das Einsetzen eines falschen Lüftertyps kann das Gerät beschädigt werden.

  • Tauschen Sie Lüfter ausschließlich gegen Ersatzlüfter aus dem Beckhoff Service.

Lüfter sorgen für eine optimale Kühlung des Geräts. Bestellen Sie Ersatzlüfter ausschließlich bei Beckhoff. Wenden Sie sich dafür an Ihren Beckhoff Vertrieb.

Netzteillüfter können Sie nicht selbst austauschen. Wenden Sie sich in dem Fall an Ihren Beckhoff Vertrieb, um das gesamte Netzteil tauschen zu lassen.

Bevor Sie die Lüfter des Geräts tauschen können, müssen Sie sich Zugang zum Innenraum des Geräts verschaffen. Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:

1. Lösen und entfernen Sie die beiden M4-Schrauben vom Gehäusedeckel (Abschnitt A).
2. Schieben Sie den Gehäusedeckel 1 cm nach hinten vom Gehäuse herunter (Abschnitt B).
3. Nehmen Sie den Gehäusedeckel nach oben vom Gehäuse herunter (Abschnitt B).
Austausch Lüfter 1:Abb.48: Öffnen Gehäusedeckel
Sie haben nun Zugang zum Innenraum des Geräts.

Austausch Lüfter

Um die Lüfter zu tauschen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Trennen Sie die Versorgungskabel der Lüfter vom Motherboard.
2. Drücken Sie die Kabelhalter leicht nach oben und ziehen Sie die Versorgungskabel der Lüfter aus den Kabelhaltern heraus.
3. Ziehen Sie die Lüfter nach oben aus den Lüfterhaltern heraus.
Austausch Lüfter 2:Abb.49: Entnahme Lüfter
4. Setzen Sie die neuen Lüfter in die Lüfterhalter ein.
5. Verlegen Sie die Versorgungskabel der Lüfter durch die Kabelhalter.
6. Verbinden Sie die Versorgungskabel der Lüfter mit dem Motherboard.
Sie haben die Lüfter getauscht.

Die Entsorgung des alten Lüfters muss entsprechend der nationalen Elektronik-Schrott-Verordnung erfolgen.