Spannungsversorgung
In der Grundausstattung ist das Gerät mit einem 100-240 V AC, 50-60 Hz-Full-Range-Netzteil ausgestattet.
Ausgangsspannungen Netzteil | Strombelastung 100-240-V-AC-Netzteil maximal |
|---|---|
+3,3 V | 12 A |
+5 V | 14 A |
+12 V | 35 A |
+5 V stand by | 3 A |
-12 V | 0,3 A |
-5 V | 0,1 A |
Der Anschluss der Spannungsversorgung erfolgt über die Kaltgerätebuchse (X101) auf der Rückseite des Industrie-PCs. Die Belegung beinhaltet einen Schutzleiter (1), einen Neutralleiter (2) und einen Außenleiter (2).
Optional können Sie das Gerät mit einem 24-V-DC-Netzteil bestellen. In dem Fall wird das Gerät mit einer Nennspannung von 24 V versorgt. Der Anschluss der Spannungsversorgung sowie die externe Beschaltung erfolgen über eine 8-polige Buchse (X110).
Die Hauptversorgungsspannung liegt zwischen PIN 5 (0 V) und PIN 6 (24 V) der Spannungsversorgungsbuchse an. Ist das Gerät mit einer integrierten unterbrechungsfreien Spannungsversorgung (USV) ausgestattet, können Sie zusätzlich einen externen Akkupack an PIN 1 und 2 anschließen.
Pin | Signal | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | - BAT | Minuspol des Akkupacks |
2 | + BAT | Pluspol des Akkupacks |
3 | 24 V UPS | 24 V USV-Ausgang 2,5 A, Minus ist – BAT |
4 | Schutzerdung | |
5 | - | Minuspol Versorgungsspannung 24 V |
6 | + 24 V | Pluspol Versorgungsspannung 24 V |
7 | PC-ON | Eingang PC-ON |
8 | P-S | Ausgang Power Status, Minus ist der Minuspol der Versorgungsspannung |
Für den Betrieb des gepufferten 24-V-Ausgangs müssen Sie PIN 1 (-) und PIN 3 (+) verwenden.
Der Stecker für die Spannungsversorgung ist für 8 A spezifiziert und kann Leitungsquerschnitte bis 1,5 mm2 aufnehmen. Verwenden Sie bei langen Zuleitungen 1,5 mm2, um einen niedrigen Spannungsabfall an den Zuleitungen zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsversorgungsstecker des Geräts anliegen, damit bei Spannungsschwankungen das Gerät eingeschaltet bleibt. Der Stecker ist im Lieferumfang enthalten. Einen Ersatzstecker erhalten Sie bei Ihrem Beckhoff Vertrieb unter der folgenden Bestelloption: C9900-P926