Ethernet RJ45

Der Industrie-PC verfügt über zwei Gigabit-LAN-Anschlüsse (X108, X109). Die Ethernet-Standards 100BASE-T, 1000BASE-T und 2500BASE-T ermöglichen den Anschluss entsprechender Netzwerkkomponenten und Datenraten von 100/1000/2500 MBit/s. Die erforderliche Geschwindigkeit wird automatisch gewählt.

Es wird die Anschlusstechnik RJ45 mit Twisted-Pair-Kabeln angewandt. Die maximale Länge der Kabelverbindung beträgt dabei 100 m.

Die Controller sind folgendermaßen entsprechend der Gerätegeneration eingesetzt:

Controller-Zuordnung Gerätegeneration

Gerätegeneration

Controller

MBit/s

C5210-0030

Intel® i210 für LAN2 und Intel® i219 für LAN1

100/1000

C5210-0040

Intel® i210 für LAN2 und Intel® i219 für LAN1

100/1000

C5210-0050

Intel® i226 für LAN2 und Intel® i219 für LAN1

LAN1 100/1000

LAN2 100/1000/2500

Der über PCIe® angebundene Ethernet-Port (X108, LAN2) mit dem Controller i210/i226 ist für Zyklus-Zeiten <= 1 ms und für Distributed-Clock-Anwendungen bei EtherCAT geeignet.

Der im Chipsatz integrierte Ethernet-Port (X109, LAN1) mit dem Controller i219 ist für Real-Time-Ethernet-Anwendungen mit Zyklus-Zeiten > 1 ms (ohne Distributed-Clocks) geeignet.

Ethernet RJ45 1:Abb.7: Ethernet-Schnittstellen Pin-Nummerierung
Ethernet-Schnittstelle Pinbelegung

Pin

Signal

Beschreibung

1

T2 +

Paar 2

2

T2 -

3

T3 +

Paar 3

4

T1 +

Paar 1

5

T1 -

6

T3 -

Paar 3

7

T4 +

Paar 4

8

T4 -

Anhand der LEDs der LAN-Schnittstellen werden die Aktivität und die Geschwindigkeit der Datenübertragung (MBit/s) dargestellt. Die in der Abbildung vollständig grün dargestellte LED (LINK/ACT) zeigt an, ob die Schnittstelle mit einem Netzwerk verbunden ist. Ist dies der Fall, leuchtet die LED grün. Werden Daten auf der Schnittstelle übertragen, blinkt die LED.

Die in der Abbildung grün/orange dargestellte LED (SPEED) zeigt die Geschwindigkeit der Datenübertragung an. Die Gerätegenerationen unterscheiden sich darin, welche Datenübertragungsgeschwindigkeit möglich ist. Die folgenden Tabellen zeigen die LED-Bedeutungen entsprechend der möglichen Datenübertragungsgeschwindigkeit.

LED-Bedeutung Geschwindigkeit 100/1000 MBit/s

MBit/s

LED

100

Leuchtet orange

1000

Leuchtet grün

LED-Bedeutung Geschwindigkeit 100/1000/2500 MBit/s

MBit/s

LED

100

Aus

1000

Leuchtet orange

2500

Leuchtet grün

Bei der Gerätegeneration C5210-0050 unterscheiden sich die beiden Schnittstellen in der möglichen Geschwindigkeit der Datenübertragung. Für LAN1 liegt die Geschwindigkeit bei 100/1000 MBit/s und für LAN2 bei 100/1000/2500 MBit/s.