USB
Das Gerät verfügt über vier USB-Schnittstellen (X104-X107) auf der Rückseite und zwei USB-Schnittstellen (X112, X113) hinter der Frontklappe. Die beiden Schnittstellen in der Front entsprechen dem USB-Standard 2.0. Der Standard der Schnittstellen auf der Rückseite unterscheiden sich entsprechend der Gerätegeneration (siehe folgende Tabelle).
Gerätegeneration | USB-Standard |
|---|---|
C5210-0030 | 4x USB-3.0 |
C5210-0040 | 4x USB-3.0 |
C5210-0050 | 4x USB-3.2 Gen. 2 |
Pin | Belegung | Typische Zuordnung |
|---|---|---|
1 | Vbus | Red |
2 | D - | White |
3 | D + | Green |
4 | GND | Black |
5 | StdA_SSRX - | Blue |
6 | StdA_SSRX + | Yellow |
7 | GND_DRAIN | N/A |
8 | StdA_SSTX - | Purple |
9 | StdA_SSTX + | Orange |
Im Fall von USB-2.0 sind ausschließlich die Pins 1 bis 4 und der Schirm relevant.