Aufbau

Aufbau 1:Abb.1: Aufbau
Legende Aufbau

Nr.

Komponente

Beschreibung

1

Wechselrahmen

Zugang zu Festplatte/SSD

2

Anschlussbereich

Zugang zu Schnittstellen

3

Abdeckung Batterie

Zugang Batterie und optionale Feldbusschnittstelle

4

PCIe®-Modulslots

Optionale Schnittstellenerweiterung durch PCIe®-Module

5

Kaltgerätebuchse

Anschluss der Spannungsversorgung

6

Hauptschalter

Ein-/Ausschalten des Geräts

7

Typenschild

Angaben zur Ausstattung des Geräts

8

Frontklappe

Zugang USB-Schnittstellen, ATX-Taster, Reset-Taster, Status-LEDs

9

Gehäusedeckel

Zugang zu austauschbaren Lüftern