FB_GetHostByName

Mit dem Funktionsbaustein kann zu einem bestimmten Hostnamen die zugehörige IP-Adresse ermittelt werden.
INPUT
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
pHostName : DWORD;
END_VAR
bStart: Eine steigende Flanke an diesem Eingang aktiviert den Funktionsbaustein.
pHostName: Enthält die Adresse einer Stringvariablen, mit dem Hostnamen. Die Adresse einer Stringvariablen kann mit dem ADR-Operator ermittelt werden.
OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iErrorId : WORD;
sIPAddr : STRING(15);
END_VAR
bBusy: Dieser Ausgang bleibt solange auf TRUE, bis die Befehlsausführung abgeschlossen wurde.
bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in iErrorId enthalten.
iErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Tabelle).
sIPAddr: Beim Erfolg enthält die Variable die IP-Adresse des Hosts.
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 und höher | BX9000 (165) firmware version >=1.12 BC9191 firmware version >= 3.1 | TcBaseBX9000.lbx |