IP-Bausteinübersicht

IP-TCP/IP-UDP

Firmware

Beschreibung

FB_IpStartSession

1.14

Öffnen einer Session

FB_IpEndSession

1.14

Schließen einer Session

FB_IpOpen

1.14

Öffnen eine TCP/IP-Verbindung (wird für eine UDP-Kommunikation nicht gebraucht)

FB_IpClose

1.14

Schließen einer TCP/IP-Verbindung (wird für eine UDP-Kommunikation nicht gebraucht)

FB_IpReceive

1.14

Empfang von TCP- oder UDP-Telegrammen

FB_IpSend

1.14

Senden von TCP- oder UDP-Telegrammen

Multicast-Bausteine

Firmware

Beschreibung

FB_AddMultiRoute

1.14

Eine Muticast-Adresse anlegen

FB_DelMultiRoute

1.14

Eine Muticast-Adresse löschen