Ethernet-Anschluss
Der Anschluss an den Ethernet-Bus erfolgt über einen RJ45-Stecker (Westernstecker).

Verkabelung
Ethernet-Verbindung über Hub oder Switch

Verbinden Sie die Netzwerkkarte des PCs über ein Standart-Ethernet-Kabel mit dem Hub/Switch und den Hub/Switch ebenfalls über ein Standard-Ethernet-Kabel mit dem Busklemmen Controller.
Ethernet-Verbindung über Cross-Over-Kabel

Um den PC direkt mit dem Busklemmen-Controller zu verbinden, müssen Sie ein Ethernet-Kabel mit gekreuzten Aderpaaren (Cross-Over-Kabel) verwenden.
Belegung des RJ45-Steckers
PIN | Signal | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | TD + | Transmit + |
2 | TD - | Transmit - |
3 | RD + | Receive + |
4 | - | reserviert |
5 | - | reserviert |
6 | RD - | Receive - |
7 | - | reserviert |
8 | - | reserviert |