Diagnose
Zustand des K-Bus
Sollte der interne Bus oder einer seiner Busklemmen ein Problem haben wird dies im K-Bus-State angezeigt. Eine genauere Fehlerursache kann mit einem Funktionsbaustein ausgelesen werden (in Vorbereitung). Verknüpfen Sie hierfür die "K-Bus-State" Variable mit Ihrem SPS-Programm.

Fehlerbit | Beschreibung | Fehlerart |
---|---|---|
0 | kein Fehler | Kein FEHLER |
Bit 0 | K-Bus Fehler | FEHLER |
Bit 2 | K-Bus wird Nachgetriggert | HINWEIS |
Auslesen des K-Bus Status per ADS
In der Default Konfiguration oder in TwinCAT Konfiguration kann der Feldbusstatus über ADSREAD ausgelesen werden.
Parameter ADSREAD Baustein | Beschreibung |
---|---|
NetID | lokal - Leerstring |
Port | 1 |
IndexGroup | 16#0006 |
IndexOffset | 16#000C_9000 |
LEN | 1 |