Laden und Speichern von Rezepturen
Der Funktionsbaustein fb_ReadWriteFile ermöglicht Daten (max. 16.000 Byte) dauerhaft im Flash-Speicher des BX-Controllers zu sichern. Ein neues Programm oder ein Reset des Projektes lässt diesen Speicherinhalt unberührt. Dieser Funktionsbaustein ist nicht für den Dauerhaften und ständigen Gebrauch geeignet. Es sind max. 10000 Schreibzyklen erlaubt. Es darf beliebig oft gelesen werden.
Anwendung: Sichern von Rezepten oder Einstellungen die sich selten oder gar nicht ändern, zum Beispiel Reglerparameter.
![]() | Beachten Sie beim Schreiben der Daten
|
Funktionsbaustein fb_ReadWriteFile
Funktionsbaustein zum Lesen und Schreiben von Rezepturen

VAR_INPUT
bRead :BOOL;
bWrite :BOOL;
OffsetRead :WORD;
DataReadSize :WORD;
DataRead :Pointer to Byte;
OffsetWrite :WORD;
DataWriteSize :WORD;
DataWrite :Pointer to Byte;
Legende
bRead: Eine positive Flanke stößt das Lesen des Bausteins an (bWrite muss FALSE sein)
bWrite: Eine positive Flanke stößt das Schreiben des Bausteins an (bRead muss FALSE sein)
OffsetRead: Offset im Speicher max.16.000 Byte
DataReadSize: Größe der Daten in Byte, die gelesen werden sollen (max. 16.000 Byte)
DataRead: Pointer per ADR auf die Daten zeigen
OffsetWrite: Offset im Speicher max.16.000 Byte
DataWriteSize: Größe der Daten in Byte, die geschrieben werden sollen (max. 16.000 Byte)
DataWrite: Pointer per ADR auf die Daten zeigen
VAR_OUTPUT
bBusy :BOOL;
bError :BOOL;
bErrorId :UDINT
Legende
bBusy: Zeigt an des der Baustein noch aktiv ist
bError: Baustein hat einen Fehler
bErrorId: Fehlernummer
Rückgabeparameter iErrorId | Bedeutung |
---|---|
0 | kein Fehler |
1dez | READ: Daten-Offset und Daten-Länge über 16.000 Byte |
2dez | WRITE: Daten-Offset und Daten-Länge über 16.000 Byte |
0x31440708 | CRC-Fehler im Datenspeicher |
0x31470708 | Das Schreiben der Daten ist noch nicht abgeschlossen |
Notwendige Bibliotheken:
- TcSystemBX.lb6
- TcBaseBX.lb6
Download Beispiel Programm in ST (Beispieldatei)