FB DISPWRITE
VAR_INPUT
bWrite :BOOL;
bBlanking :BOOL;
nRow :UINT;
sData :STRING(16)
Legende
bWrite: Positive Flanke startet den Baustein
bBlanking: FALSE Hintergrundbeleuchtung an, TRUE Hintergrundbeleuchtung aus, Default ist diese an (wird FW 1.15 bei allen BX Controllern unterstützt).
nRow: Zeile im Display 1 oder 2.
sData: String der im Display angezeigt wird
VAR_OUTPUT
bBusy :BOOL;
bErr :BOOL;
iErrId :WORD;
Legende
bBusy: So lange der Baustein TRUE ist der Baustein aktiv.
bErr: Fehler Bit.
iErrId: Fehler Nummer.
Rückgabeparameter | Bedeutung |
---|---|
0 | kein Fehler |
> 0 | Fehler Nummer |
Beispiel Programm in ST
Download (Beispieldatei)
PROGRAM MAIN
VAR
fb_DispWrite1: FB_DispWrite;
i: INT;
udiCounter: UDINT;
strCounter: STRING;
strLine: STRING;
k: INT;
END_VAR
CASE i OF
0: strCounter:=CONCAT('Counter :',UDINT_TO_STRING(udiCounter));
fb_DispWrite1(bWrite:=TRUE , nRow:=1 ,sData:=strCounter );
IF NOT fb_DispWrite1.bBusy THEN
IF NOTfb_DispWrite1.bErr THEN
fb_DispWrite1(bWrite:=FALSE);
udiCounter:=udiCounter+1;
i:=1;
END_IF
END_IF
1: fb_DispWrite1(bWrite:=TRUE , nRow:=2 , sData:=strLine);
IF NOT fb_DispWrite1.bBusy THEN
IF NOTfb_DispWrite1.bErr THEN
fb_DispWrite1(bWrite:=FALSE);
k:=k+1;
strLine:=REPLACE(' ','#',1,k);
IF k=16 THEN
k:=0;
END_IF
i:=0;
END_IF
END_IF
END_CASE
display_test.prx
Display ASCII Tabelle
Beispiel für das Zeichen "&" (siehe Zeile 1 Spalte 7): 00100110bin = 38dez = 26hex. Dies entspricht in dem SPS-Wert '$26' (String.)