BX-Menü-Settings
Um in das Menü zu wechseln, drei Sekunden den Navigationsschalter gedrückt halten. Als erstes erscheint das Verzeichnis Menue.
- Zwischen den Einstellungen eines Menüs, können Sie man mit den Tasten RIGHT/LEFT wechseln (es ist immer das in in der 1. Zeile angezeigte Menü aktiv).
- Drücken Sie zum Wechseln in ein Untermenü, die Taste DOWN.
- Um wieder in das Hauptmenü zu wechseln drücken Sie die Taste UP.
Im Untermenü wird in der ersten Zeile der Menüpunkt angezeigt und in der 2. Zeile die aktuelle Einstellung zu diesem Menüpunkt.
Einige Einstellungen sind nicht veränderbar (read only). Diese Punkte sind rein für die Kontrolle und Information für den Anwender gedacht. Um das Menü zu beenden muss man sich im Hauptmenü befinden und dann den Navigationsschalter drei Sekunden gedrückt halten.
Bevor Einstellungen geändert werden können, muss Passwort gesetzt werden. Das Passwort bleibt auch beim Firmware-Update oder beim zurücksetzen auf die Herstellerkonfiguration gespeichert. Sollten Sie das Passwort vergessen haben, so müssen Sie den BX-Controller einschicken.

Schalterbelegung

Hauptmenü | Untermenü | Untermenü | Read/Write |
|---|---|---|---|
MENUE | Passwort | **** nicht gesetzt | siehe unten |
Factory Settings | Aktivieren? | wenn die Taste gedrückt wird, werden die Herstellereinstellungen gesetzt und der Controller automatisch rebootet | |
Reboot | Aktivieren? | wenn die Taste gedrückt wird, rebootet der Controller neu | |
AMS | AMS | >AMS Net-ID< | read only |
PLC | NAME | >aktueller NAME< | read only |
Curr. Exex. Time | >aktueller Wert< | [ms] | |
Task Time | >aktueller Wert< | wenn die Taste gedrückt wird, kann die Zyklus Zeit eingestellt werden | |
Status | >Boot-Prj< | Bootprojekt vorhanden | |
Config | NAME | >aktueller NAME< | read only |
Config löschen | Aktivieren? | wenn die rechte Taste gedrückt wird, löscht man die aktuelle Konfiguration | |
Real Time | Date and Time | >aktuelle Zeit< | read only |
Year | Setting | 2003-2xxx | |
Month | Setting | 1-12 | |
Day | Setting | 1-31 | |
Day of week | Setting | Mon, ... Fri | |
Houre | Setting | 0-23 | |
Minute | Setting | 0-59 | |
Second | Setting | 0-59 | |
COM 1 | Baudrate | >aktueller Wert< | 9600/19200/38400/56800 |
COM 2 | Baudrate | >aktueller Wert< | 9600/19200/38400/56800/115k |
SSB | Baudrate | >aktueller Wert< | 1MBaud, 500k, 250k, 125k, 100k, 50k |
Cycle Time | >aktueller Wert< [in µs] | read only | |
Utilization | >aktueller Wert< [in %] | read only | |
K-Bus | Diagnose | >aktuelle Diagnose< | read only |
Anzahl der Busklemmen | >aktueller Wert< | read only |
Busspezifische Menü Punkte
BX3100
F-Bus | Adresse* | >aktueller Wert< | 1-126 |
Baudrate* | >aktueller Wert< | read only | |
Status | >aktueller Wert< | read only | |
Diagnose* | >aktueller Wert< | read only |
BX5100
F-Bus | Adresse* | >aktueller Wert< | 1-126 |
Baudrate* | >aktueller Wert< | read only | |
Status | >aktueller Wert< | read only | |
Diagnose* | >aktueller Wert< | read only |
*) in Vorbereitung
BX9000
Ethernet | MAC ID | >aktueller Wert< | 000105-xx-xx-xx, read only |
ADDR.STATE | >aktueller Wert< | read only | |
ADDRESSING MODE | FIXED IP (Default) | read / write | |
NAME | >aktueller Wert< | BX_xxxxxx (xxxxxxx last 3 Bytes from the MAC ID) | |
DEFAULT GATEWAY | 0.0.0.0 | read / write | |
IP MASK | 255.255.0.0 | read / write | |
IP ADRESS | 172.16.21.20 | read / write |
Code
Die Default Einstellung ist "****", das heißt das kein Passwort aktive ist. Um Einstellungen vorzunehmen ist ein Passwort zu setzen.
Menü Navigation
Wenn Sie den Navigationsschalter (Press) drei Sekunden drücken wechseln Sie in das Menü - Verzeichnis. Hier sind einige Menüpunkte beschrieben.