Technische Daten - DeviceNet
Systemdaten | DeviceNet (BX5200) | ||
---|---|---|---|
Anzahl der Knoten | 64 | ||
Anzahl der E/A-Punkte | steuerungsabhängig | ||
Übertragungsmedium | abgeschirmtes, verdrilltes Kupferkabel mit Energieversorgung, 5-polig | ||
Leitungslänge | 500 m | 250 m | 100 m |
Übertragungsrate | 125 kBaud | 250 kBaud | 500 kBaud |
I/O-Kommunikationsarten | Polling | ||
max. Byte-Anzahl Feldbus | 255 Byte Input und 255 Byte Output | ||
Baudrate | automatische Baudratenerkennung (mögliche Baudraten siehe Übertragungsrate) |