Com Port - Übersicht

Die Bibliothek beinhaltet Funktionsbausteine die einen Datenaustausch zwischen dem BXxxxx-Bus-Controller und einem Remote-Partner ermöglichen. Der maximale COM-Puffer beträgt 512 Byte für beide Richtungen.

Funktionsbausteine

Name

Beschreibung

FB_ComPortOpen

Eine serielle Verbindung zu einem Partner öffnen.

FB_ComPortClose

Eine serielle Verbindung zu einem Partner schließen.

Funktionen

Name

Beschreibung

F_ComPortRead

Daten aus dem COM-Puffer lesen

F_ComPortWrite

Daten in COM-Puffer schreiben

Unterstützte Baudraten

Baudrate [Baud]

COM 1

COM 2

300

NEIN

JA

600

NEIN

JA

1200

NEIN

JA

2400

NEIN

JA

4800

NEIN

JA

9600

JA

JA

19200

JA

JA

38400

JA

JA

57600

JA

JA

115200

NEIN

JA

 

Weitere hilfreiche Bausteine finden Sie in der TcComPortBX.lbx.