Diagnose-LEDs

Zur Statusanzeige besitzt ein BX-Controller zwei Gruppen von LEDs:

Diagnose-LEDs 1:
Diagnose LEDs für den Feldbus, die SPS, den K-Bus und die Spannungsversorgung

POWER LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung

Power LEDs

Bedeutung

Linke LED aus

BX-Controller hat keine Spannungsversorgung

Rechte LED aus

Powerkontakte haben keine Spannungsversorgung

DIAG LEDs

Die DIAG LEDs sind unterteilt in:
- Bus: Feldbusdiagnose
- PLC: SPS-Diagnose
- I/O: K-Bus-Diagnose

Die LEDs können die Zustände aus, grün, orange und rot annehmen.

Diagnose-LEDs 2:
Diagnose LEDs für den Feldbus, die SPS und den K-Bus

Nach dem Einschalten überprüft der BX-Controller sofort die angeschlossene Konfiguration. Der fehlerfreie Hochlauf wird durch das Verlöschen der LED I/O signalisiert. Das rote Leuchten der I/O LED zeigt einen Fehler im Bereich der Busklemmen an. Die Fehlerart wird im Display angezeigt. Das ermöglicht eine schnelle Fehlerbeseitigung.

LEDs zur Diagnose des Feldbusses

LED Bus

Bedeutung

aus

- kein Feldbus angeschlossen
- Bauratensuche aktiviert: BX-Controller sucht die Baudrate

leuchtet rot

Baudrate gefunden und CAN Controller im Warning Limit (z. B. Stecker gezogen)

blinkt rot

Baudrate gefunden und CAN Error im Bus-Off

leuchtet orange

BX im Zustand PRE-Operational oder Stopped (kein Fehler)

blinkt orange

BX im Zustand PRE-Operational und Fehler 
Schnelles Blinken gefolgt von
1 x langsames Blinken - Guarding-Timeout
2 x langsames Blinken - SYNC-Timeout 
3 x langsames Blinken - Event-Timeout

leuchtet grün

Buskommunikation ist in Ordnung, BX-Controller ist im Datenaustausch

LED zur SPS-Diagnose

LED PLC

Bedeutung

aus

SPS im Stop oder kein Programm vorhanden

blinkt red

Die eingestellte Task-Zeit wird ab und zu überschritten (siehe auch Kapitel Deaktivieren der LED für Zykluszeit-Überschreitung).

leuchtet rot

Die eingestellte Task-Zeit wird immer überschritten.

leuchtet orange

PLC läuft ohne Bootprojekt (leuchtet nur während des Zyklus),
beim Erzeugen des Bootprojektes blinkt die LED orange

leuchtet grün

Bootprojekt - PLC läuft (leuchtet nur während des Zyklus)

LED zur K-Bus Diagnose 

LED I/O

Bedeutung

aus

über den K-Bus werden keine Daten ausgetauscht

leuchtet rot

Fehler Blinken - Fehlerart - Anzeige Display

leuchtet orange

Register- bzw. KS2000-Online-Zugriff

leuchtet grün

K-Bus ist in Ordnung und läuft

Fehlercode zur K-Bus-Diagnose 

Fehler-Code

Fehler-
argument

Beschreibung

Abhilfe

0

-

EMV Probleme

  • Spannungsversorgung auf Unter- oder Überspannungsspitzen kontrollieren
  • EMV-Maßnahmen ergreifen
  • Liegt ein K-Bus-Fehler vor, kann durch erneutes Starten (Aus- und Wiedereinschalten des Koppler) der Fehler lokalisiert werden

1

0

EEPROM-Prüfsummenfehler

Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen

1

Überlauf im Code Buffer

Weniger Busklemmen stecken. Die programmierte Konfiguration hat zu viele Einträge in der Tabelle

2

Unbekannter Datentyp

Software Update des BX-Controllers notwendig

2

- 

reserviert

-

3

0

K-Bus-Kommandofehler

  • Keine Busklemme gesteckt
  • Eine der Busklemmen ist defekt, angehängte Busklemmen halbieren und prüfen ob der Fehler bei den übrigen Busklemmen noch vorhanden ist. Dies weiter durchführen, bis die defekte Busklemme lokalisiert ist.

4

0

K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem BX-Controller

Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen

n

Bruchstelle hinter Busklemme n

Kontrollieren ob die Busendklemme KL9010 gesteckt ist

5

n

K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n

n-te Busklemme tauschen

6

0

Fehler bei der Initialisierung

BX-Controller tauschen

1

Interner Datenfehler

Hardware-Reset des BX-Controllers (aus - und wieder einschalten)

2

DIP-Schalter nach einem Software-Reset verändert

Hardware-Reset des BX-Controllers (aus - und wieder einschalten)

7

0

Hinweis: Zykluszeit wurde überschritten

Warning: Die eingestellte Zykluszeit wurde überschritten. Dieser Hinweis (blinken der LEDs) kann nur durch erneutes booten des BX-Controllers gelöscht werden.
Abhilfe: Zykluszeit erhöhen

9

0

Checksummenfehler im Programm-Flash

Programm erneut zum BX übertragen

1

Falsche oder fehlerhaft Lib implementiert

Entfernen Sie die fehlerhaft Lib

10

n

Die Busklemme n stimmt nicht mit der Konfiguration, die beim Erstellen des Boot-Projektes existiert überein

Die n-te Busklemme überprüfen. Sollte eine n-te Busklemme gewollt eingefügt worden sein, muss das Bootprojekt gelöscht werden.

14

n

n-te Busklemme hat das falsche Format

BX-Controller erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt die Busklemme tauschen.

15

n

Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr

BX-Controller erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen

16

n

Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr

BX-Controller erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen