Objektliste

Objektliste 1:

Erreichbarkeit der Objekte und Register

Die Objekte aus dem Objektverzeichnis sind per SDO-Zugriff, jedoch nicht generell über die Konfigurations-Software KS2000 erreichbar. Dagegen sind alle Register, die per KS2000 konfiguriert werden können, auch per SDO-Zugriff auf das Objektverzeichnis (Objekte 0x4500 und 0x4501) erreichbar - wenn auch nicht mit dem gleichen Bedienungskomfort wie mit der Konfigurations-Software KS2000.

Parameter

Index

BK5120/BK515x

BK5110

LC5100

BX5100/BC5150

CX8051/B510

Gerätetyp

0x1000

x

x

x

 

x

Fehlerregister

0x1001

x

x

x

x

x *

Fehlerspeicher

0x1003

x

x

x

 

x *

Sync Identifier

0x1005

x

x

x

x

x

Sync Intervall

0x1006

x

x

x

x

x

Gerätename

0x1008

x

x

x

x

x *

Hardware-Version

0x1009

x

x

x

 

x *

Software-Version

0x100A

x

x

x

x

x *

Knotennummer

0x100B

x

x

x

 

 

Guard Time

0x100C

x

x

x

x

x

Life Time Factor

0x100D

x

x

x

x

x

Guarding Identifier

0x100E

x

x

x

 

 

Parameter speichern

0x1010

x

x

x

 

 

Default-Werte laden

0x1011

x

x

x

 

 

Emergency Identifier

0x1014

x

x

x

 

 

Consumer Heartbeat Time

0x1016

x

x

x

x

x

Producer Heartbeat Time

0x1017

x

x

x

x

x

Gerätekennung (Identity Object)

0x1018

x

x

x

x

x *

Server SDO Parameter

0x1200

x

x

x

 

 

Kommunikationsparameter 1.-5. RxPDO

0x1400 - 0x1404

x

x

x

x

x

Kommunikationsparameter 6.-16. RxPDO

0x1405 - 0x140F

x

 

 

x

x

Kommunikationsparameter 17.-32. RxPDO

0x1410 - 0x141F

 

 

 

x nur BX5100

x

Mapping 1.-5. RxPDO

0x1600 - 0x1604

x

x

x

x

x

Mapping 6. -16. RxPDO

0x1605 - 0x160F

x

 

 

x

x

Mapping 17. -32. RxPDO

0x1610 - 0x161F

 

 

 

x nur BX5100

x

Kommunikationsparameter 1.-5. TxPDO

0x1800 - 0x1804

x

x

x

x

x

Kommunikationsparameter 6.-16. TxPDO

0x1805 - 0x180F

x

 

 

x

x

Kommunikationsparameter 17.-32. TxPDO

0x1810 - 0x181F

 

 

 

x nur BX5100

x

Mapping 1.-5. TxPDO

0x1A00 - 0x1A04

x

x

x

x

x

Mapping 6. -16. TxPDO

0x1A05 - 0x1A0F

x

 

 

x

x

Mapping 17. -32. TxPDO

0x1A10 - 0x1A1F

 

 

 

x nur BX5100

x

Parameter

Index

BK5120/BK515x

BK5110

LC5100

BX5100/BC5150

CX8051/B510

Merkerbereich %MB0-511

0x2F00

 

 

 

x

 

Merkerbereich %MB511-1023

0x2F01

 

 

 

x

 

Merkerbereich %MB1024-1535

0x2F02

 

 

 

x

 

Merkerbereich %MB1536-2047

0x2F03

 

 

 

x

 

Merkerbereich %MB2048-2559

0x2F04

 

 

 

x

 

Merkerbereich %MB2560-3071

0x2F05

 

 

 

x

 

Merkerbereich %MB3072-3584

0x2F06

 

 

 

x

 

Merkerbereich %MB3585-4095

0x2F07

 

 

 

x

 

3-Byte Sonderklemmen, Eingangsdaten

0x2600

x

 

 

 

 

3-Byte Sonderklemmen, Ausgangsdaten

0x2700

x

 

 

 

 

4-Byte Sonderklemmen, Eingangsdaten

0x2800

x

 

 

 

 

4-Byte Sonderklemmen, Ausgangsdaten

0x2900

x

 

 

 

 

5-Byte Sonderklemmen, Eingangsdaten

0x2A00

x

 

 

 

 

5-Byte Sonderklemmen, Ausgangsdaten

0x2B00

x

 

 

 

 

6-Byte Sonderklemmen, Eingangsdaten

0x2C00

x

 

 

 

 

6-Byte Sonderklemmen, Ausgangsdaten

0x2D00

x

 

 

 

 

8-Byte Sonderklemmen, Eingangsdaten

0x3000

x

 

 

 

 

8-Byte Sonderklemmen, Ausgangsdaten

0x3100

x

 

 

 

 

Register-Kommunikation, Busknoten

0x4500

x

x 

x

 

 

Register-Kommunikation, Busklemme/Erweiterungsbox

0x4501

x

x

x

 

 

PDOs aktivieren

0x5500

x

x

x

 

 

NetId

0x5FFE

 

 

 

x

 

Digitale Eingänge

0x6000

x

x

x

 

 

Interrupt-Maske

0x6126

x

x

x

 

 

Digitale Ausgänge

0x6200

x

x

x

 

 

Analoge Eingänge

0x6401

x

 

 

 

 

Analoge Ausgänge

0x6411

x

 

 

 

 

Ereignissteuerung, analoge Eingänge

0x6423

x

 

 

 

 

Oberer Grenzwert, analoge Eingänge

0x6424

x

 

 

 

 

Unterer Grenzwert, analoge Eingänge

0x6425

x

 

 

 

 

Deltafunktion, analoge Eingänge

0x6426

x

 

 

 

 

*) Wird ein ADS-Server angemeldet, werden diese Objekte per ADS-Notification an die SPS weitergeleitet und müssen dort beantwortet werden.