Technische Daten - SPS
SPS- Daten | BX3100 | BX5100 | BX5200 | BX8000 | BX9000 |
|---|---|---|---|---|---|
Programmiermöglichkeit | über Programmierschnittstelle (COM1 oder COM2) oder über Feldbus | ||||
Programmspeicher | 256 kByte | ||||
Source Code Speicher | 256 kByte | ||||
Datenspeicher | 256 kByte | ||||
Remanente Merker | 2 kByte | ||||
SPS-Zykluszeit | ca. 0,85 ms für 1000 AWL Befehle (ohne E/A Zyklus) | ||||
Programmiersprachen | IEC 6-1131-3 (AWL, KOP, FUP, ST, AS) | ||||
Laufzeit | 1 SPS Task (2. Task in Vorbereitung) | ||||
Online Change | Ja | ||||
Up/Down Load Code | Ja/Ja | ||||