Allgemeine Betriebsbedingungen
Um einen fehlerfreien Betrieb der Feldbuskomponenten zu erreichen, müssen die nachfolgenden Bedingungen eingehalten werden.
Bedingungen an die Umgebung
Betrieb
An folgenden Orten dürfen die Komponenten nicht ohne Zusatzmaßnahmen eingesetzt werden:
- unter erschwerten Betriebsbedingungen, wie z. B. ätzende Dämpfe oder Gase, Staubbildung
- bei hoher ionisierender Strahlung
Bedingung | zulässiger Bereich |
|---|---|
zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | Siehe Technische Daten |
zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | -25°C ... +85°C |
Einbaulage | beliebig |
Vibrationsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27, EN 60068-2-29 |
EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 |
Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 |
Transport und Lagerung
Bedingung | zulässiger Bereich |
|---|---|
zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25°C... +85°C |
Relative Feuchte | 95 %, keine Betauung |
Freier Fall | originalverpackt bis 1 m |
Schutzklasse und Schutzart
Bedingung | zulässiger Bereich |
|---|---|
Schutzklasse nach IEC 536 (VDE 0106, Teil 1) | An der Profilschiene ist ein Schutzleiteranschluss erforderlich! |
Schutzart nach IEC 529 | IP20 ( Schutz gegen Berührung mit Standard Prüffinger) |
Schutz gegen Fremdkörper | kleiner 12 mm im Durchmesser |
Schutz gegen Wasser | kein Schutz |
Kennzeichnung der Komponenten
Jede ausgelieferte Komponente enthält einen Aufkleber, mit Informationen über die Zulassung des Produkts.

Auf dem Aufkleber sind folgende Informationen abzulesen:
Aufdruck | Bedeutung für diesen Aufkleber |
|---|---|
genaue Produktbezeichnung | Model BX |
Versorgungsspannung Us | 24 VDC (Benutzen Sie eine 4 A Sicherung oder eine der Class 2 entsprechende Spannungsversorgung um die UL-Anforderungen zu erfüllen!) |
Hersteller | Beckhoff Automation GmbH |
CE-Zeichen | Konformitätskennzeichnung |
UL-Zeichen
| Kennzeichen für UL-Zulassung. UL steht für Underwriters Laboratories Inc., die führende Zertifizierungsorganisation für Nordamerika mit Sitz in den USA. |
Produktionsbezeichnung | Serial No.: Seriennummer |