COM Port - Funktionen
COM Port Read
![COM Port - Funktionen 1:](Images/gif/3207628683__Web.gif)
FUNCTION F_COMPORTREAD
VAR_INPUT
hCom :INT;
cbRxBuffer :UINT;
pRxBuffer :UDINT;
Legende
hCom: wir mit dem iHandle des FB_COMPORTOPEN verbunden
cbRxBuffer: Maximale Länge der Daten, die gelesen werden können.
pRxBuffer: Pointer auf die Daten, die mit dem COM Puffer Inhalt geschrieben werden sollen.
Rückgabewert | Bedeutung |
---|---|
> 0 | Anzahl der Bytes, die vom COM Puffer in die PLC kopiert wurden |
0x8000 | Speicherüberlauf |
COM Port Write
![COM Port - Funktionen 2:](Images/gif/3207631115__Web.gif)
FUNCTION F_COMPORTWRITE
VAR_INPUT
hCom :INT;
cbTxBuffer :UINT;
pTxBuffer :UDINT;
Legende
hCom: wir mit dem iHandle des FB_COMPORTOPEN verbunden
cbTxBuffer: Anzahl der Datenbytes, die in den COM Puffer kopiert wurden.
pTxBuffer: Pointer auf die Daten, aus denen der COM Puffer gefüllt werden soll.
Rückgabewert | Bedeutung |
---|---|
> 0 | Anzahl der Bytes, die vom der PLC in den COM Puffer kopiert wurden |
0x8000 | Speicherüberlauf |