Erste Schritte mit dem BX3100
Für das folgende Beispiel werden folgende Hardware und Software Komponenten benötigt:
Hardware
- FC310x ab Firmware 2.0
- BX3100
- KL10x4
- KL20x4
- KL9010
- PROFIBUS Kabel + Verkabelungsmaterial (wie 24 VDC Netzteil etc.)
Software
- TwinCAT 2.9 Build 947 (mindestens TwinCAT PLC Level)
Beispiel 1: Default Konfiguration
a.) Öffnen sie folgende Datei (File). Dieser File beinhaltet den System Manager File für die Master-Konfiguration mit der FC310x Karte und den BX3100 Slave. Wählen Sie die richtige PCI-Adresse für die FC3101.

und stellen Sie auf dem BX3100 die PROFIBUS Adresse 2 ein.

Aktivieren Sie die Konfiguration und starten Sie das System. Das TwinCAT Icon (rechts unten auf dem Desktop) muss grün sein. Die Bus LED auf dem BX3100 muss ebenfalls grün leuchten. Sollte dies nicht der Fall sein, überprüfen Sie die Adresse des BX3100 und die physikalische Verbindung zum PROFIBUS Master (Endwiderstände etc.).
b.) Öffnen Sie den folgenden File (File). Dieser File ist das PLC Projekt für den BX3100. Wählen Sie unter >Online\Auswahl des Zielsystem< den BX3100 aus.

Laden Sie das Projekt auf den Controller (>Online\einloggen<) und starten Sie das Programm (>Online\Start<). Die PLC LED auf dem BX3100 muss jetzt orange leuchten.
masterproject.tsm
Programmbeschreibung
Das Programm zählt einen Wert >Profibus_Out_1< solange hoch, wie die Variable Profibus_Input_1 den Wert = 0 beinhaltet. Gleichzeitig taktet der erste digitale Ausgang mit ca. 2 Hz. Sie können im System Manager die Variabel >Var 36< auf einen Wert ungleich Null forcen. Damit bleibt der Zähler stehen und der erste digitale Ausgang wird konstant auf "eins" gesetzt.