PROFIBUS-Prozessabbild
Der BX3100 ist ein PROFIBUS Slave Gerät. Für die Konfiguration auf der Master Seite steht eine Geräte-Stamm-Datei (GSD) zur Verfügung, die in die jeweilige Master Konfigurations- Software eingebunden sein muss. Auf der Salve Seite, d.h. im BX3100 wird festgelegt welche und wie viele Daten zum PROFIBUS Master übertragen werden sollen Es können maximal 244 Byte Eingangsdaten und 244 Byte Ausgangsdaten vom BX3100 bearbeitet werden. Zwei Konfigurationsarten stehen zur Verfügung.
Für die DEFAULT CONFIG ist keine besondere Konfiguration notwendig. Die PROFIBUS Daten fangen ab einem bestimmten Adress- Offset an und im Master konfiguriert man die ART und Anzahl der Daten.
Für die TWINCAT CONFIG ist der TwinCAT System Manager notwendig. Hier kann man Byte- weise die PROFIBUS Daten mit den SPS Daten verknüpfen oder direkt Daten vom K-Bus zum PROFIBUS.
Die Eingangsdaten des BX3100 sind Ausgangsdaten des Masters und Ausgangsdaten des BX3100 sind Eingangsdaten des Slaves.
DEFAULT CONFIG
In der DEFAULT CONFIG werden alle lokierten Variablen ab der Adresse 1000 und größer, zum Master übertragen. Die Art und die Anzahl der Variablen konfiguriert man auf der Master-Seite.
Beispiel
Var_1 AT %IB1000 :INT; auf der Masterseite muss eine 2 Byte Output Variable konfiguriert sein.
Var_2 AT %IB1002 :DINT; auf der Masterseite muss eine 4 Byte Output Variable konfiguriert sein.
Die Reihenfolge der Variablen ist auf der Master-Seite einzuhalten. Lücken in der Adressierung sind nur zulässig, wenn diese auch auf der Masterseite konfiguriert sind. Sonst muss ab Adresse 1000 die Adressierung fortlaufend sein.
TWINCAT CONFIG
Für die TWINCAT CONFIG müssen Sie mit dem System Manager eine Konfiguration erstellen. Die Art und Anzahl der Variablen werden im System Manager festgelegt und die Variablen werden dort auch Verknüpft. Deshalb können die PROFIBUS-Daten überall im zulässigen, lokierten Prozessabbild liegen.
Zulässiges Prozessabbild:
INPUT %IB0 - %IB2047
OUTPUT %QB0 - %QB2047