Technische Daten - PROFIBUS-DP

Systemdaten

PROFIBUS (BX3100)

Anzahl der E/A-Module

126 (BX3100 max. 99 Teilnehmer)

Anzahl der E/A-Punkte

steuerungsabhängig

Übertragungsmedium

abgeschirmtes Kupferkabel 2 x 0,25 mm² Leitungstyp A nach EN 50 170

Segment Länge 

bis 1200 m

Anzahl der Segmente

3

Übertragungsrate

bis 12 MBaud

Topologie

RS485 Linie, LWL Ring

Übertragungszeit

ca. 0,5 ms bei 10 Stationen für je 32 Bit Ein/ und Ausgängen bei 12 MBaud