Deaktivieren der LED für Zykluszeit-Überschreitung
Der BX-Controller überwacht die eingestellte Task-Zykluszeit. Wenn diese Überschritten wird, wird das Bit cycleTimeExceeded und die rote LED PLC gesetzt. In einigen Applikationen kann es zu kurzzeitigen, tolerierbaren Überschreitungen kommen. Zum Beispiel, wenn bei der seriellen Kommunikation, viele Daten empfangen werden. Um das Flackern der roten LED PLC zu verhindern, kann diese mit einem ADSWRITE abgeschaltet werden.
Aufbau des Befehls ADSWRITE
Mit dem Befehl ADSWRITE ist es möglich, die rote LED PLC des BX-Controllers zu deaktivieren.
Eingangsparameter | Beschreibung |
|---|---|
NETID | lokale NetId des BX |
Port Nummer | 800 |
IDXGRP | 16#0000_4080 |
IDXOFFS | 0 |
LEN | 1 Bytes |
SRCADDR | Pointer auf 1 Byte |