ADS-Dienste
Lokales Prozessabbild PLC Task 1 Port 800/801
Im lokalen Prozessabbild können Daten gelesen und geschrieben werden. Sollten Ausgänge geschrieben werden muss darauf geachtet werden, das diese von der lokalen SPS nicht verwendet werden, da die lokale Steuerung diese Werte überschreibt. Die Daten sind nicht an einen Watchdog gebunden und müssen und dürfen daher nicht für Ausgänge verwendet werden, die im Fehlerfall ausgeschaltet werden müssen.
Index Group | Bedeutung | Index Offset (Wertebereich) |
---|---|---|
0xF020 | Input - Eingänge | 0...2047 |
0xF021 | Input - Eingänge Bit | 0...16376 |
0xF030 | Output - Ausgänge | 0...2047 |
0xF031 | Output - Ausgänge Bit | 0...16376 |
0x4020 | Merker | 0...4095 |
0x4021 | Merker Bit | 0...32760 |
Dienste des ADS
AdsServerAdsState
Datentyp (only Read) | Bedeutung |
---|---|
String | Start - die lokale PLC läuft |
AdsServerDeviceState
Datentyp (only Read) | Bedeutung |
---|---|
INT | 0 - Start - die lokale PLC läuft |
AdsServerType
Datentyp (only Read) | Bedeutung |
---|---|
String | BX PLC Server |
ADSWriteControl
Datentyp (write only) | Bedeutung |
---|---|
NetID | Net ID des Ethernet Controllers* |
Port | 800 |
ADSSTATE | 5 - RUN / 6 - STOP |
DEVSTATE | 0 |
LEN | 0 |
SRCADDR | 0 |
WRITE | positive Flanke startet den Baustein |
TMOUT | zum Beispiel: t#1000 ms |
* BC9050, BC9020, BC9120, BX9000
Registerzugriff Port 100
Die ADS-Portnummer ist bei den Busklemmen-Controllern der BX-Serie und den BCxx50/xx20 für die Register-Kommunikation fest vorgegeben und beträgt 100.
Index Group | Index Offset (Wertebereich) | Bedeutung | |
---|---|---|---|
Hi-Word | Lo-Word | ||
0 [READ ONLY] | 0...127 | 0...255 | Register des Buskopplers |
1...255 | 0...3 | 1...255 | Register der Busklemmen |
Minimaler Time-Out Beachten Sie beim Lesen der Register, dass der Time-Out beim ADS-Baustein auf eine Zeit größer eine Sekunde eingestellt wird. |
Passwort setzen Beachten Sie beim Schreiben auf die Register, dass das Passwort gesetzt wird (siehe Dokumentation zur entsprechenden Busklemme). |