Remote-Zugriff mit TightVNC
Mit TightVNC-Viewer können Sie in der BST-Version 2.1.x.xx remote auf das BST zugreifen. Nutzen Sie den Remote-Zugriff, wenn bei einem Industrie-PC keine Ein- und Ausgabegeräte für die Konfiguration des BSTs zur Verfügung stehen. Im Auslieferungszustand ist der TightVNC-Server deaktiviert und muss in den Einstellungen vom BST aktiviert werden.
Installieren Sie dazu TightVNC auf einem Projektierungsrechner und stellen Sie sicher, dass sich der Projektierungsrechner und der Industrie-PC im gleichen Netzwerk befinden. Der BST erhält die IP-Adressen von einem DHCP-Server.
Voraussetzungen:
- TightVNC Download
 
Konfigurieren Sie den Remote-Zugriff wie folgt:
- 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Settings und wählen Sie die Registerkarte General.

 - 2. Wählen Sie die Option Enable TightVNC, um den TightVNC-Server zu aktivieren. Und vergeben Sie ein sicheres Passwort aus ein bis acht ASCII-Zeichen.
 - 3. Installieren Sie TightVNC und starten Sie den TightVNC Viewer.
 - 4. Geben Sie unter Remote Host die IP-Adresse des BSTs oder den Hostnamen ein und klicken Sie auf Connect.
 - 5. Geben Sie das zuvor definierte Passwort ein, um den Remote-Zugriff auf den BST zu starten.
 
- Der Remote-Zugriff wird gestartet und die Startseite des BSTs wird angezeigt. Im nächsten Schritt können Sie das BST per Remote-Zugriff konfigurieren oder Images erstellen bzw. wiederherstellen.