Mit Netzlaufwerk verbinden
In diesem Arbeitsschritt können Sie Ihren BST-Stick mit einem Netzlaufwerk verbinden. Sie können Netzlaufwerke kurzzeitig mit dem BST-Stick verbinden, also nur für die Dauer der Sitzung. Oder Sie können eine Verbindung dauerhaft speichern, die auch nach einem Neustart des Industrie-PCs wieder verwendet werden kann.
Voraussetzungen:
- Der Industrie-PC ist mit einem lokalen Netzwerk verbunden.
Verbinden Sie ein Netzlaufwerk wie folgt:
- 1. Klicken Sie auf Settings und dann auf die Registerkarte Map Network Drive.

- 2. Wählen Sie unter Drive einen Laufwerksbuchstaben.
- 3. Geben Sie unter Folder den UNC-Pfad zum Verzeichnis an, welches die Images enthält.
- 4. Geben Sie einen Benutzer mit Passwort ein, wenn die Freigabe auf das Verzeichnis eingeschränkt ist.
- 5. Sie können die Option Reconnect at logon verwenden, um ein Netzlaufwerk dauerhaft zu speichern und nach einem Neustart des Industrie-PCs wieder verwenden zu können.
- 6. Klicken Sie auf Add, um das Netzlaufwerk zu verbinden.
Überprüfen Sie bei einer Fehlermeldung, ob der Pfad oder die Login-Informationen korrekt sind.
- Das verbundene Netzlaufwerk wird unter List / Remove Network Drive angezeigt. Dauerhaft gespeicherte Netzlaufwerke können wieder gelöscht werden. Markieren Sie dazu das Netzlaufwerk und klicken Sie auf Remove.