Backup erstellen
Sie können ein Image von kompletten Speichermedien oder einzelnen Partitionen im TIB- oder WIM-Format erstellen. Das WIM-Format wird ab der BST-Version 2.1.9.42 unterstützt. Weitere Informationen zum WIM-Format finden Sie unter: https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/msdn10/dd861280(v=msdn.10)
Das Image können Sie auf dem BST-Stick, lokal auf dem Industrie-PC oder auf einem Netzlaufwerk speichern. Abhängig vom Backup-Format werden bestimmte Optionen und Einstellungen nicht angezeigt oder ausgegraut.
Voraussetzungen:
- Ausreichend Speicherplatz auf dem BST-Stick oder dem Netzlaufwerk.
Erstellen Sie ein Image wie folgt:
- 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Backup und wählen Sie anschließend das Backup-Format aus.
- 2. Wählen Sie die Laufwerke und Partitionen aus, die Sie als Image sichern wollen.
- 3. Wählen Sie in der Strukturansicht das Zielverzeichnis aus, indem das Image gespeichert werden soll. Über die Schaltfläche Map Network Drive können Sie ein Netzlaufwerk einbinden.
- 4. Im nächsten Schritt können Sie ein Passwort und die Kompressionsstufe einstellen, wenn Sie das TIB-Format gewählt haben. Beim WIM-Format ist die Vergabe eines Passworts nicht möglich.
- 5. Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf Proceed.
- Das Image wird erstellt. Klicken Sie auf Close, um zur Startseite zurückzukehren.