Ausnahmen / Fehler
Satzvorlauf zu einem Satz ohne Bewegung
Programm starten und in N100 bei 10% zurückgelegtem Weg fortsetzen.
Da N100 keine Bewegung beinhaltet wird der Satz nicht bei 10% aufgeteilt.
NC-Programm
%t_sv_p.nc
N907090 G01 X0 Y0 Z0 F1000
N070 Y10
N095 X2.1 Y2.2 Z2.3
N100 P100 = 1
N110 G00 G91 X10
N120 G90 X3.1 Y3.2 Z3.3
N907091 M30Fortsetzposition nicht gefunden
Satzvorlauftyp = 4, Programm starten
Durchlaufanzahl zu hoch/ zu niedrig setzen. Unbekannte Satznummer setzen.
Wenn die Durchlaufanzahl kleiner als 2 ist, wird das erste Auftreten der Satznummer als Fortsetzposition genommen.
Wenn die Durchlaufanzahl grösser als 5 ist, so wird die Fortsetzposition nicht gefunden und die Meldung 20704 erzeugt.
Wenn die Satznummer zum Fortsetzen nicht gefunden wird, so wird ebenfalls eine Meldung (Warning) ausgegeben und das gesamte NC-Programm wird im Satzvorlaufmode beendet.
NC-Programm
%t_sv_number.nc
N00 G00 G90 X0 Y0
P1 = 0
N80 G01 G91 X10 F500
N095 Y10
$FOR P1 = 1, 5, 1
N100 X-2
$ENDFOR
N120 Y-10
N130 M30