Parameter für Typ 4 : Satznummer/ Durchlaufzähler
Satznummer | |
Beschreibung | Legt die Satznummer fest, bei der die tatsächliche Bearbeitung fortgesetzt werden soll. |
Typ | UNS32 |
Wertebereich | [ 0; MAX_UNS32 ] |
HMI Elemente | mc_cmd_bs_block_number_r, |
Zugriff | Read, write |
IndexOffsetADS | 0x77, 0x5f (IndexGroupADS = 0x000201<ii> mit <ii> = Kanal) |
Durchlaufzähler | |
Beschreibung | Wenn die gleiche Satznummer mehrmals durchlaufen wird (z.B. in Schleifen), dann kann der Anwender über den Durchlaufzähler angeben, beim wievielten Durchlauf die Bearbeitung starten soll. |
Typ | UNS32 |
Wertebereich | [ 1; MAX_UNS32 ], Default 1 |
HMI Elemente | mc_cmd_bs_block_number_pass_r, |
Zugriff | Read, write |
IndexOffsetADS | 0x78, 0x60 (IndexGroupADS = 0x000201<ii> mit <ii> = Kanal) |