Parameter für Typ 1 : Dateioffset und -name, Programmpfadkennung, Durchlaufzähler für Start- und Endposition

Parameter für Typ 1 : Dateioffset und -name, Programmpfadkennung, Durchlaufzähler für Start- und Endposition

Parameter für die Startposition:

Dateioffset

Beschreibung

Legt den Dateioffset fest, ab dem die Bearbeitung fortgesetzt werden soll.

Typ

SGN32

Wertebereich

[ 0; MAX_SGN32 ]

HMI Elemente

mc_cmd_bs_pos_start_offset_r,
mc_cmd_bs_pos_start_offset_w

Zugriff

Read, write

IndexOffsetADS

0x68, 0x50

(IndexGroupADS = 0x000201<ii> mit <ii> = Kanal)

Dateiname

Beschreibung

Gibt die Datei an, in welcher die über den Dateioffset angegebene Startposition liegt. D.h. an dieser Stelle wird die tatsächliche Bearbeitung dann fortgesetzt.

Typ

STRING

Wertebereich

[ 0; 83] – maximal 84 Zeichen

HMI Elemente

mc_cmd_bs_pos_start_name_r,
mc_cmd_bs_pos_start_name_w

Zugriff

Read, write

IndexOffsetADS

0x67, 0x4f

(IndexGroupADS = 0x000201<ii> mit <ii> = Kanal)

Hinweis

Der angegebene Satzvorlauf-Dateiname muss identisch mit der im Automatikbetrieb gestarteten Datei sein. Dies umfasst auch einen evtl. zusätzlich angegebenen Pfad.
D.h. wurde beim Programmstart ein expliziter Pfad mitangegeben, so muss dieser Pfad bei der Angabe des Dateinamens im Satzvorlauf ebenso aufgeführt werden.

Programmpfadkennung

Beschreibung

Die Kennung gibt an, ob sich das über den Dateiname definierte NC-Programm im Hauptprogrammpfad (HP) oder Unterprogrammpfad (UP) befindet.

Typ

UNS16

Wertebereich

0 - HP (Default); 1 - UP

HMI Elemente

mc_cmd_bs_pos_start_type_r,
mc_cmd_bs_pos_start_type_w

Zugriff

Read, write

IndexOffsetADS

0x66, 0x4e

(IndexGroupADS = 0x000201<ii> mit <ii> = Kanal)

Durchlaufzähler

Beschreibung

Der Durchlaufzähler bestimmt, wie oft die Startposition z.B. in Schleifen bis zum endgültigen Start durchlaufen werden soll.

Typ

SGN16

Wertebereich

[ 1; MAX_SGN16 ], Default 1

HMI Elemente

mc_cmd_bs_pos_start_count_r
mc_cmd_bs_pos_start_count_w

Zugriff

Read, write

IndexOffsetADS

0x69, 0x51

(IndexGroupADS = 0x000201<ii> mit <ii> = Kanal)

Parameter für die Endposition:

Dateioffset

Beschreibung

Legt den Dateioffset fest, ab dem die Bearbeitung beendet werden soll.

Typ

SGN32

Wertebereich

[ 0; MAX_SGN32 ]

HMI Elemente

mc_cmd_bs_pos_end_offset_r,
mc_cmd_bs_pos_end_offset_w

Zugriff

Read, write

IndexOffsetADS

0x6c, 0x54

(IndexGroupADS = 0x000201<ii> mit <ii> = Kanal)

Dateiname

Beschreibung

Gibt die Datei an, in welcher die über den Dateioffset angegebene Endposition liegt. D.h. an dieser Stelle wird die tatsächliche Bearbeitung dann beendet.

Typ

STRING

Wertebereich

[ 0; 83] – maximal 84 Zeichen

HMI Elemente

mc_cmd_bs_pos_end_name_r,
mc_cmd_bs_pos_end_name_w

Zugriff

Read, write

IndexOffsetADS

0x6b, 0x53

(IndexGroupADS = 0x000201<ii> mit <ii> = Kanal)

Hinweis

Der angegebene Satzvorlauf-Dateiname muss identisch mit der im Automatikbetrieb gestarteten Datei sein. Dies umfasst auch einen evtl. zusätzlich angegebenen Pfad.
D.h. wurde beim Programmstart ein expliziter Pfad mitangegeben, so muss dieser Pfad bei der Angabe des Dateinamens im Satzvorlauf ebenso aufgeführt werden.

Programmpfadkennung

Beschreibung

Die Kennung gibt an, ob sich das über den Dateiname definierte NC-Programm im Hauptprogrammpfad (HP) oder Unterprogrammpfad (UP) befindet.

Typ

UNS16

Wertebereich

0 - HP (Default); 1 - UP

HMI Elemente

mc_cmd_bs_pos_end_type_r,
mc_cmd_bs_pos_end_type_w

Zugriff

Read, write

IndexOffsetADS

0x6a, 0x52

(IndexGroupADS = 0x000201<ii> mit <ii> = Kanal)

Durchlaufzähler

Beschreibung

Der Durchlaufzähler bestimmt, wie oft die Endposition z.B. in Schleifen bis zum endgültigen Bearbeitungsende durchlaufen werden soll.

Typ

SGN16

Wertebereich

[ 1; MAX_SGN16 ], Default 1

HMI Elemente

mc_cmd_bs_pos_end_count_r
mc_cmd_bs_pos_end_count_w

Zugriff

Read, write

IndexOffsetADS

0x6d, 0x55

(IndexGroupADS = 0x000201<ii> mit <ii> = Kanal)