Allgemeine Parameter
Satzvorlauftyp | |
Beschreibung | Legt den Satzvorlauftyp fest. |
Typ | UNS16 |
Wertebereich | 0 keiner (Default), 1 Dateioffset, 3 Satzzähler, 4 Satznummer |
HMI Elemente | mc_cmd_bs_type_r, |
Zugriff | Read, write |
IndexOffsetADS | 0x61, 0x49 (IndexGroupADS = 0x000201<ii> mit <ii> = Kanal) |
Zurückgelegter Weg | |
Beschreibung | Legt den bereits zurückgelegten Weg im NC-Satz in Promille fest, ab dem die tatsächliche Bearbeitung fortgesetzt werden soll. Somit wird der erste Teil des Satzes im Satzvorlauf ohne Bewegung ausgeführt und erst der verbleibende Teil wird mit bewegten Achsen gefahren. |
Typ | REAL64 |
Wertebereich | [ 0.0; 1000.0 ], Default 0.0 |
HMI Elemente | mc_cmd_bs_covered_distance_r, |
Zugriff | Read, write |
IndexOffsetADS | 0x62, 0x4A (IndexGroupADS = 0x000201<ii> mit <ii> = Kanal) |
Automatisches Wiederanfahren | |
Beschreibung | Legt fest, dass das Wiederanfahren an die Kontur automatisch erfolgen soll. |
Typ | BOOLEAN |
Wertebereich | TRUE, FALSE (Default) |
HMI Elemente | mc_cmd_bs_auto_return_r, |
Zugriff | Read, write |
IndexOffsetADS | 0x63, 0x4b (IndexGroupADS = 0x000201<ii> mit <ii> = Kanal) |
Maximale Bahnabweichung | |
Beschreibung | Beschreibt die maximale Abweichung der Achsen zwischen Istposition und Fortsetzposition bei Wiederaufnahme der Bearbeitung nach Satzvorlauf. Im Falle des automatischen Wiederanfahrens an die Kontur wird die maximale Bahnabweichung nicht berücksichtigt, weil das Erreichen der genauen Fortsetzposition sichergestellt ist. |
Typ | UNS32 |
Wertebereich | [ 0; MAX_UNS32 ] in 0.1 µm, Default 0 |
HMI Elemente | mc_cmd_bs_deviation_max_r, |
Zugriff | Read, write |
IndexOffsetADS | 0x64, 0x4c (IndexGroupADS = 0x000201<ii> mit <ii> = Kanal) |
Aktuell zurückgelegter Weg (PCS) | |
Beschreibung | Dient in der PLC zum Lesen des tatsächlich zurückgelegten Weges im aktuellen Bewegungssatz (z.B.nach Feedhold, Nothalt, Programmabbruch ...). |
Informationsfluss | NCK → PLC |
Einheit | Promille |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.StateBahn_Data.D_CoveredDistance |
Datentyp | DINT |
Zugriff | PLC reads |
Eigenschaften | Der gelesene Wert kann bei der Beauftragung des Satzvorlaufes zur Definition des zurückgelegten Weges im NC-Satz verwendet werden, ab dem die tatsächliche Bearbeitung fortgesetzt werden soll. |