BK9500 - Buskoppler für USB

Adresseinstellung

Obwohl der USB von sich aus keine Adresseinstellung im herkömmlichen Sinne benötigt, wurde ein Adressschalter integriert. Hierdurch ist eine Unterscheidung mehrerer Buskoppler in einem USB-Netzwerk möglich.

Die Einstellung der Adresse erfolgt über den DIP-Schalter. Es sind Adressen von 0 bis 127 zulässig.

 
 bk9500 adr
DIP-Schalter

Wertigkeit der Adresse - Beispiel

DIP-Schalter
 
Schalter-Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
 
Wertigkeit
20
21
22
23
24
25
26
27
 
Dezimal
1
2
4
8
16
32
64
128
 
Im Beispiel
ON
ON
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
 
Beispielwert
1
2
0
0
0
32
0
0
Summe=35

Adresse im TwinCAT System Manager

 
 BK9500_SystemManager_Address
Adresse im TwinCAT System Manager

Tragen Sie im TwinCAT System Manager für jeden USB-Koppler die mittels DIP-Schalter eingestellte Adresse ein. Bei automatischer Gerätesuche ermittelt der TwinCAT System Manager die eingestellten Adressen aller angeschlossenen USB-Koppler automatisch.