BK9500 - Buskoppler für USB

USB-Unterstützung durch Windows

Der Universal Serial Bus (USB) wird nicht von allen Windows-Versionen unterstützt.

Stellen Sie folgendermaßen fest, welche Windows-Version Sie verwenden:

1.
Klicken Sie im Start-Menü auf Einstellungen/Systemsteuerung
2.
Doppelklicken Sie auf das Symbol System
3.
Klicken Sie auf das Register Allgemein
4.
Unter System finden Sie die Bezeichnung des Betriebssystems und die Versions-Nr.
 
Betriebssystem
Version
Versions-Nr.
USB-Unterstützung
Windows 95
Vollversion
4.00.950
nein*
Vollversion SP1
4.00.950A
nein*
OEM Service Release 1
4.00.950A
nein*
OEM Service Release 2
4.00.1111 (4.00.950B)
nein*
OEM Service Release 2.1
4.03.1212-1214 (4.00.950B)
ja
OEM Service Release 2.5
4.03.1214 (4.00.950C)
ja
Windows 98
Retail
4.10.1998
ja
OEM
4.10.1998
ja
Second Edition (SE)
4.10.2222A
ja
Windows ME
alle
z. B. 4.90.3000
ja
Windows NT 4.0
alle
z. B. 4.00.1381
nein**
Windows 2000
alle
z. B. 5.00.2195
ja
Windows XP
alle
2002
ja
Windows Vista
alle
z. B. 6.0
ja
Windows 7
alle
z. B. 6.1
ja
Windows 8
alle
z. B. 6.2
ja
Windows 8.1
alle
z. B. 6.3
ja
Windows 10
alle
z. B. 10
ja

*) Falls Sie eine Version von Windows 95 ohne USB-Unterstützung haben, die USB-Unterstützung jedoch wünschen, empfiehlt Microsoft, dass Sie auf Windows 98 Second Edition aktualisieren.

**) Windows NT 4.0 unterstützt kein USB. Laut Microsoft ist kein Service Pack zur USB-Unterstützung durch Windows NT 4.0 geplant.

 
Hinweis
Weitere Informationen zur USB-Unterstützung
Detaillierte Informationen zur USB-Unterstützung ihrer Windows-Version finden Sie bei Microsoft. Zu verschiedenen Windows-Versionen finden Sie dort auch Updates, um die USB-Unterstützung zu verbessern.