Technische Daten
BK9500
Technische Daten | BK9500 |
|---|---|
Anzahl der Busklemmen | 64 |
Digitale Peripheriesignale | 256 Ein-/Ausgänge |
Analoge Peripheriesignale | 128 Ein-/Ausgänge |
Konfigurationsmöglichkeit | über die Konfigurationssoftware KS2000 oder die Steuerung (TwinCAT) |
maximale Byteanzahl | 512 Byte E und 512 Byte A |
Busanschluss | 1 x B Type (Upstream), 3 x A Type (Downstream) |
Spannungsversorgung | 24 VDC (-15%/+20%) |
Eingangsstrom | 70 mA + (ges. K-Bus Strom)/4, 500 mA max. |
Einschaltstrom | ca. 2,5 x Dauerstrom |
Empf. Vorsicherung | ≤ 10 A |
K-Bus-Stromversorgung bis | 1750 mA |
Spannung Powerkontakt | max. 24 VDC |
Stromlast Powerkontakt | max. 10 A |
Spannungsfestigkeit | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Feldbus) |
Gewicht | ca. 170 g |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0°C ... +55°C |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
Zulässige relative Feuchte | 95% ohne Betauung |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Einbaulage | beliebig |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | CE, cULus, ATEX |
Systemdaten | USB Universal Serial Bus (BK9500) |
|---|---|
Anzahl der E/A-Module | maximal 127 |
Anzahl der E/A-Punkte | steuerungsabhängig |
Übertragungsmedium | 1 x 2 Twisted-Pair (28 AWG) Kupferkabel, 1 x 2 Spannungsversorgung |
maximale Leitungslänge | 5 m von BK9500 zu BK9500, 30 m zwischen PC und letztem BK9500 |
Übertragungsrate | 12 MBaud |
Topologie | Baumstruktur, maximale Tiefe 5 |