Diagnose-Wort
Wenn die GSDML-Version nach 2.1 oder höher in den Konfigurator eingebunden wird, wird im DAP ein Status- und Control-DWord (Doppelwort) eingebunden. Hier können weitere Funktionen genutzt werden:
- Messen des K-Bus Zykluszeit
- K-Bus Zykluszähler (wird nach jedem K-Bus Zyklus inkrementiert)
- K-Bus-Fehler, Error-Code und Error-Argument (siehe K-Bus Diagnosse- LEDs)
- K-Bus-Reset
- Buskopper-Reset
Status-DWord (Eingangswort der SPS)
Das Status-DWord zeigt Diagnose-Informationen an.
Bit | 31-24 | 23-16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Name | K-Bus Error Argument | K-Bus Error Code | K-Bus Counter oder K-Bus Cycle Time | - | S | - | - | L2 | - | R1 | K1 | |||||||
Legende
K1: 0 -> 1 rising Flag K-Bus Reset
R1: 1 ->0 falling Flag Reboot Buskoppler
L2: "1" K-Bus Stopp bei PROFINET-Fehler oder SPS-Stopp
S: "0" K-Bus Zähler
"1" K-Bus Zyklus Zeit in 0,1 ms
Control-DWord (Ausgangswort der SPS)
Im Control-DWord können die jeweiligen Funktionen aktiviert werden.
Bit | 31-24 | 23-16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Name | - | - | - | - | S | - | - | L2 | - | R1 | K1 | |||||||