Adresseinstellung mit KS2000
Mit der der Konfigurations-Software KS2000 können Sie (ab Version 3.2.8) die TCP/IP-Adresse per Dialogfenster einstellen oder direkt in die Register schreiben. Die DIP-Schalter 9 und 10 (beim BK9050 DIP-Schalter 1 und 2 in blau) müssen beide vor dem Einschalten auf OFF (0) stehen.
Tabelle 100
Register | High-Byte | Low-Byte |
---|---|---|
0 | IP-Byte 2 | IP-Byte 1 |
1 | Nicht benutzt | IP-Byte 3 |
Default
Byte | Default-Wert (hex) | Default-Wert (dez) |
---|---|---|
1 | 0xAC | 172dez |
2 | 0x10 | 16dez |
3 | 0x11 | 17dez |
4 | (DIP-Schalter) | (0 bis 255dez) |
Beispiel
Schalter-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Wertigkeit | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | - | - |
|
Im Beispiel | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
|
Wert | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 64 | 128 | - | - | Summe=201 |
Software-Reset Um Änderungen in den Tabellen des Buskopplers zu speichern ist ein Software-Reset erforderlich. Ein Hardware-Reset (Power on/off) reicht nicht aus! |