DIP-Schalter-Einstellungen
Über die DIP-Schalter können Sie zwischen verschiedenen Adressierungsmöglichkeiten und die Auswahl des PROFINET-Namens vergeben.
BK9103
- Schalter rechte Position: OFF
- Schalter linke Position: ON

PROFINET-konform verhält sich das Gerät, wenn die DIP-Schalter 1 bis 8 auf OFF stehen und DIP-Schalter 9 und 10 auf ON. Alle anderen Modi sind als Option möglich.
BK9053
- Schalter rechte Position: ON
- Schalter linke Position: OFF

PROFINET-konform verhält sich das Gerät, wenn die DIP-Schalter 1 bis 8 (rot) auf OFF stehen und DIP-Schalter 1 und 2 (blau) auf ON. Alle anderen Modi sind als Option möglich.
![]() | PROFINET Name über DIP-Schalter Hier wird der Name aus bk9103-xxx + DIP-Schalter gebildet. xxx entspricht den DIP-Schaltern 1 bis 8. bk muss klein geschrieben werden! |
BK9103, | BK9103, | Beschreibung | Verhalten bei Neustart | Verhalten bei Herstellereinstellung |
|---|---|---|---|---|
BK9053 | BK9053 | |||
0 | 0 | Letztes Byte der IP-Adresse über die DIP-Schalter 1 bis 8 |
|
|
0 | 1 | DHCP |
|
|
DHCP |
|
| ||
1 | 0 | BootP |
|
|
1 | 1 | PROFINET-konform |
|
|
PROFINET mit festem Namen |
|
|
*) PROFINET-Name (PN-Name) kann nicht von der Steuerung überschrieben werden.
Legende
PN - Profinet
SNM - SubNetMask
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
DNS - Domain Name Server