Abmessungen
Das System der Beckhoff-Busklemmen zeichnet sich durch geringes Bauvolumen und hohe Modularität aus. Für die Projektierung muss ein Buskoppler und eine Anzahl von Busklemmen vorgesehen werden. Die Baumaße der Buskoppler sind unabhängig vom Feldbus-System.
Die Gesamtbreite der Anwendung setzt sich aus der Breite des Buskopplers, der Busendklemme KL9010 und der Breite der verwendeten Busklemmen zusammen. Die Busklemmen sind je nach Funktion 12 mm oder 24 mm breit. Die lichte Höhe von 68 mm wird durch die Frontverdrahtung in Abhängigkeit von der Drahtstärke um ca. 5 mm bis 10 mm überbaut.
Mechanische Daten | BKxxxx | BKxx50 | BXxxxx | LCxxxx |
---|---|---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LED | |||
Werkstoff | Polyamid | Polyamid | Polycarbonat | Polyamid |
Abmessungen (B x H x T) | 49 x 100 x 68 mm | 44 x 100 x 68 mm | 81 (BX8000 61) x 100 x 89 mm | 21 x 100 x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-C-Schiele entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |||
Anreihbar durch | Doppelte Nut-Feder-Verbindung | |||
Beschriftung | Standard-Reihenklemmenbeschriftung | |||
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | |||
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Anschlusstechnik | BKxxxx | BKxx50 | BXxxxx | LCxxxx |
---|---|---|---|---|
Verdrahtung | Federkrafttechnik Cage Clamp® | |||
Anschlussquerschnitt | 0,08 mm² ... 2,5 mm² , Litze, Draht massiv, AWG 28-14 | |||
Feldbusanschluss | feldbusabhängig | Federklemmen | ||
Powerkontakte | 3 Federkontakte | |||
Strombelastung IMAX | 10 A (125 A Kurzschluss) | |||
Nennspannung | 24 VDC |