Diagnose-LEDs
BK9000, BK9100, BC9000, BC9100
Nach dem Einschalten überprüft der Buskoppler sofort die angeschlossene Konfiguration. Der fehlerfreie Hochlauf wird durch das Verlöschen der roten LED E/A ERR signalisiert. Das Blinken der LED I/O ERR zeigt einen Fehler im Bereich der Klemmen an. Durch Frequenz und Anzahl des Blinkens kann der Fehler-Code ermittelt werden. Das ermöglicht eine schnelle Fehlerbeseitigung.
Zur Statusanzeige besitzt der Buskoppler zwei Gruppen von LEDs. Die obere Gruppe mit vier LEDs zeigt den Zustand des jeweiligen Feldbusses an. Die Bedeutung der Feldbusstatus-LEDs wird in den entsprechenden Kapiteln dieses Handbuches erläutert. Sie entspricht den feldbusüblichen Anzeigen.
Auf der rechten oberen Seite des Buskopplers befinden sich zwei weitere grüne LEDs zur Anzeige der Versorgungsspannung. Die linke LED zeigt die 24 V Versorgung des Buskopplers an. Die rechte LED signalisiert die Versorgung der Powerkontakte.


LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung
LED | Bedeutung |
|---|---|
Linke LED aus | Buskoppler hat keine Spannung |
Rechte LED aus | Keine Spannungsversorgung 24 VDC an den Powerkontakten angeschlossen |
LEDs zur Feldbus-Diagnose
LED | Ein | Aus |
|---|---|---|
LINK (nur BK9000/BC9000) | Physikalische Verbindung vorhanden | Keine physikalische Verbindung vorhanden |
ACT (nur BK9000/BC9000) | Blinkt: Busverkehr vorhanden | kein Busverkehr vorhanden (bus idle) |
COM (nur BK9100/BC9100) | Blinkt: Daten an den Controller empfangen | keine Daten werden empfangen |
ERROR | LED blinkt langsam, wenn DHCP oder BootP aktiviert und der Buskoppler noch keine IP-Adresse bekommen hat LED dauerhaft an (nur im RT-Ethernet Modus) | Kein Fehler |
PLC (nur BC9000/BC9100) | PLC Programm ist im RUN-Modus | PLC Programm ist im Stop-Modus |
WDG (nur BK9000) | Watchdog wird getriggert
| Watchdog abgelaufen oder nicht getriggert
|
LEDs zur K-Bus-Diagnose
Fehler-Code | Fehlerargument | Beschreibung | Abhilfe |
|---|---|---|---|
Ständiges, konstantes Blinken |
| EMV-Probleme |
|
1 Impuls | 0 | EEPROM-Prüfsummenfehler | Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen |
1 | Überlauf im Code Buffer | Weniger Busklemmen stecken. Bei prog. Konfiguration sind zu viele Einträge in der Tabelle | |
2 | Unbekannter Datentyp | Software Update des Buskopplers notwendig | |
3 | Prozessdaten zu groß | Anzahl der K-Busklemmen reduzieren | |
2 Impulse | 0 | Programmierte Konfiguration, falscher Tabelleneintrag | Programmierte Konfiguration auf Richtigkeit überprüfen |
n (n > 0) | Tabellenvergleich (Busklemme n) | Falscher Tabelleneintrag | |
3 Impulse | 0 | K-Bus-Kommandofehler |
|
4 Impulse | 0 | K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Buskoppler | Prüfen, ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen |
n | Bruchstelle hinter Busklemme n | Kontrollieren, ob die Busendklemme 9010 gesteckt ist | |
5 Impulse | n | K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n | n-te Busklemme tauschen |
6 Impulse | 0 | Fehler bei der Initialisierung | Buskoppler tauschen |
1 | Interner Datenfehler | Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten) | |
2 | DIP-Schalter nach einem Software-Reset verändert | Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten) | |
IP-Adresse bereits im Netzwerk vorhanden | Eine andere IP-Adresse vergeben | ||
4 | DIP-Schalter für BootP falsch | 1-8 auf on oder off stellen, siehe BootP | |
8 | Interner Datenfehler | Hardware-Reset des Buskopplers (aus- und wieder einschalten) | |
16 | Fehler beim IP-Socket | Hardware-Reset des Buskopplers (aus- und wieder einschalten) | |
7 Impulse (nur BC9000/BC9100) | 0 | Hinweis: Zykluszeit wurde überschritten | Warnung: Die eingestellte Zykluszeit wurde überschritten. Dieser Hinweis (blinken der LEDs) kann nur durch erneutes Booten des BC gelöscht werden. |
9 Impulse (nur BC9000/BC9100) | 0 | Checksummenfehler im Programm-Flash | Programm erneut zum BC übertragen |
1 | Falsche oder fehlerhaft Lib implementiert | Entfernen Sie die fehlerhaft Lib | |
10 Impulse (nur BC9000/BC9100) | n | Die Busklemme n stimmt nicht mit der Konfiguration, die beim Erstellen des Boot-Projektes existiert überein | Die n-te Busklemme überprüfen. Sollte eine n-te Busklemme gewollt eingefügt worden sein, muss das Bootprojekt gelöscht werden. |
14 Impulse | n | n-te Busklemme hat das falsche Format | Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt die Busklemme tauschen. |
15 Impulse | n | Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr | Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen |
16 Impulse | n | Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr | Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen |
LEDs zur Swich-Diagnose (nur BK9100/BC9100)
LED | Ein | Blinkt | Aus |
|---|---|---|---|
LINK/ACT | Physikalische Verbindung vorhanden | Kommunikation vorhanden | Keine physikalische Verbindung vorhanden |
10/100 MBaud | 100 MBaud | - | 10 MBaud |