Registereinstellungen Tabelle 100

Die Register können mit der Konfigurations-Software KS2000 per Dialog eingestellt oder direkt in die Register geschrieben werden.

Register

Beschreibung

Default

Busklemmen-Controller

0…1

IP-Adresse

0xAC, 0x10, 0x11, 0x00

BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100

2…3

IP-Maske

0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00

BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100

4…13

Device Name

BC9000

BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100

14

Watchdog AMS/ADS

1000 ms

BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100

15.0

0bin

enable ModbusTCP

0bin

BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100

1bin

disable ModbusTCP

15.1

0bin

enable AMS/ADS

0bin

1bin

disable AMS/ADS

16.8

0bin

Ethernet Modus halbduplex

1bin

BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100

1bin

Ethernet Modus vollduplex 

16.12

0bin

Autobaud aus

1bin 

1bin 

Autobaud ein

16.13

0bin

10 MBaud

1bin 

1bin 

100 MBaud

17…18

Default Gateway

0x00, 0x00, 0x00, 0x00

BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100

24

Watchdog ModbusTCP

1000 ms

BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100

25.0

Eintrag eines Feldbusfehler (Verbindung zum Switch unterbrochen) in die Diagnose des Merkerbereichs

0bin

BC9000, BC9100

0bin

Fehler wird nicht eingetragen

1bin

Fehler wird eingetragen

26

ModbusTCP Port Nr

502

BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100

27

Lebensdauer ADS-Verbindung

10 s

BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100

28

Lebensdauer Modbus-Verbindung

10 s

BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100

29.0

ModbusTCP Mode

0bin

BC9000, BC9100, BK9000, BK9050, BK9100

1bin

Fast ModbusTCP

Registereinstellungen Tabelle 100 1:

ModbusTCP-Verbindungen

Es sind maximal drei ModbusTCP-Verbindungen erlaubt! Nur die erste Verbindung bekommt den Lese-/Schreibzugriff, weitere Verbindungen bekommen nur einen Lesezugriff. Der Modbus Client sollte erst dann eine weitere Anfrage zum Buskoppler schicken, nachdem dieser auf die letzte Anfrage geantwortet oder nach einer Timeout-Zeit (> 1 s) nicht geantwortet hat (empfohlen 5 Sekunden). Auch empfiehlt es sich zwischen Anfrage und Antwort eine gewisse Ruhezeit (> 100 ms) einzuhalten.

Registereinstellungen Tabelle 100 2:

Erhöhte Netzwerklast

Erhöhte Netzwerklast durch z.B. fehlerhaft konfigurierte Netzwerke kann dazu führen, dass der Buskoppler nicht mehr antwortet. Nach der Beseitigung des Netzwerklastproblems kann ein Reboot des Buskopplers erforderlich werden.