Fehlerantwort des ModbusTCP Slaves (BK9000, BX/BC9xx0, BC9191, IP/ILxxxx-B/C900, EK9000)
Wenn der Anwender dem Slave eine Anforderung oder Mitteilung sendet, die der Koppler nicht versteht, antwortet der Slave mit einer Fehlermitteilung. Diese Antwort enthält die Funktion und den Fehler-Code. Der Funktionsrückgabewert wird mit 0x80 addiert.
Code | Name | Bedeutung |
|---|---|---|
1 | ILLEGAL FUNKTION | Nicht implementierte Modbus-Funktion |
2 | ILLEGAL DATA ADDRESS | Ungültige Adresse oder Länge |
3 | ILLEGAL DATA VALUE | Ungültige Parameter |
4 | SLAVE DEVICE ERROR | Watchdog- oder K-Bus-Fehler |
6 | SLAVE DEVICE BUSY | Es wird schon von einem anderen IP-Teilnehmer Ausgangs-Daten empfangen |