ADS-Prozessabbild
Das Prozessabbild der Busklemmen sind in Eingangs- und Ausgangsabbild unterteilt. Der Buskoppler mappt erst alle komplexen (byteorientierten) Busklemmen, in der Reihenfolge wie diese gesteckt sind, in das Prozessabbild und hängt erst am Ende die digitalen Busklemmen an das Prozessabbild an.
Die Komplexen (byteorientierten) Busklemmen mappen sich wie folgt:
- Komplette Auswertung
- Wordalignment
- Intel Format
Beispiel 1
BK9000
4 x KL1xx4
2 x KL2xx2
1 x KL9010
Pos. | Busklemme | Input %I.. | Output %Q.. |
---|---|---|---|
1 | KL1xx4 | 0.0 ... 0.3 | - |
2 | KL1xx4 | 0.4 ... 0.7 | - |
3 | KL1xx4 | 1.0 ... 1.3 | - |
4 | KL1xx4 | 1.4 ... 1.7 | - |
5 | KL2xx2 | - | 0.0 ... 0.1 |
6 | KL2xx2 | - | 0.2 ... 0.3 |
9 | KL6010 | - | - |
Beispiel 2
BK9000
4 x KL1xx4
2 x KL2xx2
1 x KL1501
1 x KL3xx2
1 x KL4xx2
1 x KL9010
Pos. | Busklemme | Input %I.. | Output %Q.. |
---|---|---|---|
1 | KL1501 | 0..5 | 0..5 |
2 | KL3xx2 | 6..13 | 6..13 |
3 | KL4xx2 | 14..21 | 14..21 |
4 | KL1xx4 | 22.0..22.3 | - |
5 | KL1xx4 | 22.4..22.7 | - |
6 | KL1xx4 | 23.0..23.3 | - |
7 | KL1xx4 | 23.4..23.7 | - |
8 | KL2xx2 | - | 22.0...22.1 |
9 | KL2xx2 | - | 22.2...22.3 |
10 | KL6010 | - | - |