Technische Daten
Technische Daten | BK9000 | BK9050 | BK9100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Busklemmen | 64 | 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung) | 64 | ||
Digitale Peripheriesignale | 512 Ein-/Ausgänge | 1020 Ein-/Ausgänge | 512 Ein-/Ausgänge | ||
Analoge Peripheriesignale | 128 Ein-/Ausgänge | ||||
Protokolle | UDP- ADS, TCP-ADS, RT-Ethernet, ModbusTCP/Fast ModbusTCP | ||||
Konfigurationsmöglichkeit | über die Konfigurationssoftware KS2000 oder die Steuerung (TwinCAT) | ||||
maximale Byteanzahl | 512 Byte Eingangsdaten und 512 Byte Ausgangsdaten | ||||
Busanschluss | 1 x RJ 45 | 1 x RJ 45 | 2 x RJ 45 | ||
Spannungsversorgung | 24 VDC (-15%/+20%) | ||||
Eingangsstrom | 70 mA + (ges. K-Bus Strom)/4, max. 500 mA | ||||
Einschaltstrom | ca. 2,5 x Dauerstrom | ||||
K-Bus-Stromversorgung bis | 1750 mA | ||||
Spannung Powerkontakt | maximal 24 VDC | ||||
Stromlast Powerkontakt | maximal 10 A | ||||
Spannungsfestigkeit | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Feldbus) | ||||
Empf. Vorsicherung | ≤ 10 A | ||||
Gewicht | ca. 170 g | ca. 100 g | ca. 170 g | ||
zulässiger Umgebungstemperatur- | -25°C ... +60°C | 0°C ... +55°C | -25°C ... +60°C | ||
zulässiger Umgebungstemperatur- | -40°C ... +85°C | -25°C ... +85°C | -40°C ... +85°C | ||
zulässiger relative Feuchte | 95%, keine Betauung | ||||
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||||
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||||
Einbaulage | beliebig | ||||
Schutzart | IP20 | ||||
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, cULus, EAC, GL, ATEX | CE, UKCA, cULus, EAC, GL, ATEX | CE, UKCA, cULus, EAC, GL, ATEX | ||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
Systemdaten | BK9000 | BK9050 | BK9100 |
|---|---|---|---|
Anzahl der E/A-Module | nur durch IP-Adressraum begrenzt | ||
Anzahl der E/A-Punkte | steuerungsabhängig | ||
Übertragungsmedium | 4 x 2 Twisted-Pair-Kupferkabel; Kategorie 3 (10 MBaud), Kategorie 5 (100 MBaud) | ||
Länge zwischen Modulen | 100 m | ||
Übertragungsrate | 10/100 MBaud | ||
Topologie | sternförmige Verkabelung | sternförmige Verkabelung | linien- und sternförmige Verkabelung |
Kaskadierung | - | - | bis zu 20 BK9100 bzw. max. Linienaufbau 2 km |