DeviceNet-Anschluss - Kontaktbelegung
Zum Anschluss des DeviceNet-Buskabels wird ein fünfpoliger Stecker mitgeliefert. Pin 1 befindet sich oben am Buskoppler. Das Bild zeigt die Buchse im Buskoppler. Die Spannungsversorgung über diesen Stecker ist von der Versorgungsspannung auf der Klemme rechts am Buskoppler potentialgetrennt. Zum Betrieb ist der Anschluss beider Spannungen notwendig.

Pin | Signal |
|---|---|
1 | V+ |
2 | CAN-H |
3 | GND |
4 | CAN-L |
5 | V- |
DeviceNet-Anschluss LC5200
Beim Low-Cost Koppler LC5200 wird die CAN-Leitung direkt auf die Klemmstellen 1 (CAN-H, gekennzeichnet mit C+) bzw. 5 (CAN-L, gekennzeichnet mit C-) aufgelegt. V+ wird auf die Klemmstellen 2 bzw. 6 aufgelegt. V- wird auf die Klemmstellen 3 bzw. 7 aufgelegt. Der Schirm kann optional auf die Klemmstellen 4 bzw. 8 aufgelegt werden, diese sind über eine R-C-Schaltung mit der Hutschiene verbunden.