Spannungsversorgung, Potenzialgruppen
Spannungsversorgung
Die Buskoppler benötigen zum Betrieb eine 24 V Gleichspannung. Der Anschluss findet bei den BK52x0 Buskopplern über die oberen Federkraft-klemmen mit der Bezeichnung „24 V“ und „0 V“ statt. Über die Versorgungsspannung werden neben der Buskopplerelektronik über den K-Bus auch die Busklemmen versorgt. Die Spannungsversorgung der Buskopplerelektronik und die des K-Bus sind bei den BK52x0 Buskopplern galvanisch getrennt von der Spannung der Feldebene.
Einspeisung für die Powerkontakte
Die unteren sechs Anschlüsse mit Federkraftklemmen können zur Einspeisung der Peripherieversorgung benutzt werden. Die Federkraftklemmen sind paarweise mit einem Powerkontakt verbunden. Die Einspeisung zu den Powerkontakten besitzt keine Verbindung zur Spannungsversorgung der Buskoppler (BK52x0). Die Auslegung der Einspeisung lässt Spannungen bis zu 24 V zu. Die paarweise Anordnung und die elektrische Verbindung zwischen den Speiseklemmkontakten ermöglicht das Durchschleifen der Anschlussdrähte zu unterschiedlichen Klemmpunkten. Die Strombelastung über den Powerkontakt darf 10 A nicht dauerhaft überschreiten. Die Strombelastbarkeit zwischen zwei Federkraftklemmen ist mit der Belastbarkeit der Verbindungsdrähte identisch.
Powerkontakte
An der rechten Seitenfläche des Buskopplers befinden sich drei Federkontakte der Powerkontaktverbindungen. Die Federkontakte sind in Schlitzen verborgen um einen Berührungsschutz sicher zu stellen. Durch das Anreihen einer Busklemme werden die Messerkontakte auf der linken Seite der Busklemme mit den Federkontakten verbunden. Die Nut/Federführung an der Ober- und Unterseite der Buskoppler und Busklemmen garantiert sichere Führung der Powerkontakte.
Feldbusanschluss
Bei den BK52x0 Buskopplern befindet sich auf der linken Seite eine abgesenkte Frontfläche. Hier kann der DeviceNet– Verbindungsstecker eingesteckt werden. Eine ausführliche Beschreibung der Feldbusschnittstellen befindet sich in einem weiteren Teil dieses Handbuches.
Beim LC5200 Buskoppler wird der Bus direkt auf das oberste Klemmenpaar aufgelegt.
Konfigurations-Schnittstelle
Die Buskoppler BK52x0 sind auf der unteren Seite der Frontfläche mit einer RS232-Schnittstelle ausgerüstet, beim LC5200 befindet sich diese unter der seitlichen Abdeckklappe. Der Miniaturstecker kann mit einem Verbindungskabel und der Konfigurationssoftware KS2000 mit einem PC verbunden werden. Die Schnittstelle erlaubt das Konfigurieren der analogen Kanäle, sowie dem Firmware-Update.
Die Funktionalität der Konfigurationsschnittstelle ist auch über den Feldbus mit den Objekt Attributen für die Registerkommunikation zu erreichen.
K-Bus Kontakte
Zur Verbindung zwischen dem Buskoppler und den Busklemmen besitzt der Buskoppler Goldkontakte an der rechten Seite. Durch das Aneinander-stecken der Busklemmen kontaktieren die Goldkontakte automatisch die Verbindung zwischen den Busklemmen. Die Spannungsversorgung der K - Buselektronik in den Busklemmen und der Datenaustausch zwischen dem Buskoppler und den Busklemmen übernimmt der K-Bus. Ein Teil des Datenaustauschs findet über eine Ringstruktur innerhalb des K-Bus statt. Das Auftrennen des K-Busses, beispielsweise durch Ziehen einer der Bus-klemmen, öffnet den Ring. Ein Datenaustausch ist nicht mehr möglich. Besondere Mechanismen ermöglichen den Buskoppler jedoch die Unterbrechungsstelle zu lokalisieren und anzuzeigen.
Potenzialtrennung
Die Buskoppler arbeiten mit drei unabhängigen Potentialgruppen. Die Versorgungsspannung speist galvanisch getrennt die K-Bus - Elektronik im Buskoppler und den K-Bus selbst. Aus der Versorgungsspannung wird weiter die Betriebsspannung für den Betrieb des Feldbusses erzeugt.
Anmerkung: Alle Busklemmen haben eine galvanische Trennung zum K-Bus. Der K-Bus ist dadurch vollständig galvanisch gekapselt.

Beim LC5200 wurde auf die galvanische Trennung zu Feldbus und Peripherieebene verzichtet. Wenn die Peripherieebene dennoch potentialgetrennt ausgeführt werden soll, so kann dies sehr einfach durch den Einsatz von Potentialtrennklemmen (KL9xxx) durchgeführt werden.